- Produse
- Senzori
- Senzori de nivel
- Utilizare în aplicații cu lichide de răcire, agenți de curățare și lubrifianți, precum și uleiuri hidraulice
- LI5131
Senzor pentru detectie nivel punctiform
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
Senzor pentru detectie nivel punctiform
LI5131
LI0132--K-00KQPKG/US
- Pentru monitorizarea fiabilă a nivelului din rezervoare și containere
- Detectarea nivelului minim, scurgerilor sau supraîncărcării rezervoarelor
- Compensare în starea gol sau starea plin
- Compatibilitate cu apă, uleiuri și agenți de răcire
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
- măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Setari de fabrica | medii pe bază de apă |
Lungimea tijei L [mm] | 132 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | Lichide |
Constanta dielectricului mediului | > 1,8 |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă; uleiuri; substante pe baza de ulei |
Nu poate fi folosit pentru | A se vedea instrucțiunile de utilizare, capitolul "Utilizarea prevăzută". |
Temperatura mediului [°C] | -25...85 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -500 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Principiu de masură | capacitiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Setari de fabrica | medii pe bază de apă |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 132 |
Domeniu activ A [mm] | 28 |
Domeniu de masura [°C] | -25...85 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia [K] | 1,5 |
---|---|
Rezolutie [K] | 0,1 |
Raspuns dinamic T09 [s] | 240 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 0,3 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Date de proces analogice | 5 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 433 | ||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 203,55 |
---|---|
Materiale | PP fibra ronforsata |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Diametru sonda [mm] | 16 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|