Cablu de conexiune in Y
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Cablu de conexiune in Y
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU | ||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||
Material de etansare | FKM | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa C
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm |
Conectare electrică - Cablu
Racord | Cablu: 0,45 m, PVC, Fara Halogen, negru, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Conectare electrică - Conector mama A
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm |
Conectare electrică - Conector mama B
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5...0,8 Nm |