- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Accesorii de montaj pentru bariere de siguranta
- EY3013
Suport cu unghi reglabil pentru barierele de siguranta
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
Suport cu unghi reglabil pentru barierele de siguranta
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
- Pentru instalarea fiabilă a rețelelor luminoase de siguranță și a perdelelor luminoase de siguranță
- Instalare și ajustare facilă și rapidă
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Date mecanice
Greutate [g] | 286 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
Materiale | PA 6.6 fibra de sticla armata |
Moment de strângere [Nm] | 2,5 |
Interval de aliniere | Ajustare fina in 1 axa ± 6 ° |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 4 buc. |