- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- EVC071
Cabluri de conectare cu mufa
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
Cabluri de conectare cu mufa
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 193,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|