Flansa pentru senzori de nivel
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
Flansa pentru senzori de nivel
E43001
FLANGE PLATE 73-90 D16
- Opțional pentru operarea senzorilor capacitivi de nivel
- Montare facilă, rapidă și necostisitoare a capacului rezervorului
- Configurare simplă a adâncimi de imersie solicitate pentru senzor
- Fixarea stabilă a senzorului cu cleme
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaj | in conformitate cu DIN 24557 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 0,5 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 183 |
---|---|
Tip montare | in conformitate cu DIN 24557 |
Materiale | Aluminiu eloxat; piuliţă olandeză: Oţel inox; Capsulă de distanţă: alama; Inel cleme: FKM; Etanşare: NBR |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | Adaptor cleme Ø 16 mm |
Conectarea la proces | flanșă |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|