Convertor IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
Convertor IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- design compact cu grad de protecție ridicat pentru utilizare în medii umede
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Aplicatie
Aplicatie | ieșiri analogice controlabile prin IO-Link; pentru conectarea actuatoarelor controlate analogic la un sistem IO-Link; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | 300 |
Curent total Max. [A] | 0,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri analogice | 2 |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Precizia ieșirii analogice [%] | 0,25 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A/B | ||||
Date de proces analogice | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | |||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) | |||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |||
Protectie | IP 67; IP 69K | |||
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 298 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 79,2 |
---|---|
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] | 28 |
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiale | Capsula: PA |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |