- Produtos
- Comunicação industrial
- Modo de campo Ethernet
- Módulos I/O Ethernet para a indústria alimentícia e de bebidas
- AL4033
Módulo Ethernet com interface EtherCAT
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
Módulo Ethernet com interface EtherCAT
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
- Módulo de barramento de campo com entradas digitais
- Conexão direta de sensores aos barramentos de campo para uma clara estrutura de cablagem
- Função de contagem de alta frequência integrada no módulo Ethernet
- Invólucro robusto para a aplicação na indústria alimentar
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos da indústria de alimentação e bebidas
Aplicação
Aplicação | sistemas higiénicos; Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 20...30 DC; (US ; para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 200...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (tipo 2 conforme a norma IEC 61131-2) |
---|---|
Nível de comutação elevado [V] | 11...28 |
Nível de comutação reduzido [V] | 0...5 |
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Função de contador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funções e parâmetros |
|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet |
---|
Standard de transmissão | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 100 MBit/s | ||
Protocolo | EtherCAT | ||
Configurações de fábrica |
|
||
Nota sobre as interfaces |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de cobertura de aço inoxidável: IP 69K) | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluídos químicos |
|
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência a vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 421 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | EPDM |
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - Conexão de processo
Digital Input X01...X08 | Conexão: M12; codificação: A; Vedação: EPDM |
---|
conexão elétrica - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Conexão: M12; codificação: D; Vedação: EPDM |
---|
conexão elétrica - tensão de alimentação
X31 | Conexão: M12; codificação: A |
---|