Wytrzymałe kable dla prądów do 16 amperów
Przesyłanie dużych prądów przy niewielkim spadku napięcia
Sterowanie obciążeniami, takimi jak siłowniki, za pośrednictwem masterów IO-Link wymaga solidnej infrastruktury opartej na kodowaniu L. Nasze kable połączeniowe klasy przemysłowej mają odpowiednio zwymiarowany przekrój poprzeczny i mogą bez trudu przesyłać prąd o natężeniu do 16 amperów przy niemal zerowym spadku napięcia.
Pewna i trwała szczelność
Standardowe złącza M12 upraszczają podłączanie czujników i siłowników. Błędy okablowania są wykluczone. Wyprofilowana nakrętka jest łatwa do wystarczającego dokręcenia, aby zagwarantować doskonałe trwałe uszczelnienie, nawet przy ręcznym dokręceniu. Ochrona przed wibracjami utrzymuje gwintowaną tulejkę szczelnie na miejscu.
Z masterem USB IO-Link: bezpieczne połączenie na poziomie procesu
W połączeniu z naszymi masterami IO-Link PerformanceLine, kable EVC zapewniają niezawodne połączenie czujników i siłowników z późniejszą infrastrukturą.