Kompakt RFID-UHF eszközök zord környezetekhez
Most már IO-Linkkel is
A digitalizáció és az abból eredően az ipari azonosítási megoldásokkal szemben támasztott követelmények folyamatosan fejlődnek. Ezért az ifm a nagy teljesítményű RFID-UHF kompakt készülékeket már nem csupán klasszikus terepi busz interfészekkel és IoT-val kínálja, hanem most már IO-Linkkel is.
Adatok továbbítása a hálózatban, működtetők közvetlen vezérlése
Az RFID-rendszerek teljes mértékben kihasználhatják teljesítményüket az árukövetésben és az intralogisztikában. Az IoT-re is alkalmas vagy IO-Link RFID-UHF megoldásokkal a nyomkövetés még könnyebben megvalósítható, például az ifm moneo configure egyszerű paraméterezésével és megjelenítésével.
Felhasználási terület
Az akár 3 m-es hatótávolságnak köszönhetően a rendszerek kiválóan alkalmasak nyomkövetéshez és nyomkövető alkalmazásokhoz. Így például beazonosíthatók a járművek, és a kapuk közvetlenül kinyithatók a digitális kimenetek segítségével – programozás vagy késleltetés nélkül. Az intralogisztikában a rendszer a folyamatos termékkövetésben használható. Egyszerre akár 16 címke is beolvasható.
Letölthető mintaprogramok
Minden termékhez számos ingyenesen letölthető mintaprogramot és dokumentációt biztosítunk.
DTE változatok terepi busz interfésszel
A DTE kiértékelő rendszerek integrált webszerverrel rendelkeznek a készülékbeállításhoz, valamint monitoring- és diagnosztikai adatokkal felhőbe történő integrálás esetén. A DTE változatok az interfészüknek köszönhetően ideálisak közvetlenül a számítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-hez történő csatlakoztatáshoz. Ezenkívül a kiegészítő terepi busz interfészen keresztül jeleket is át lehet juttatni, ami terepi szinten csökkenti a kábelek mennyiséget.
Ezenkívül a készülékek két digitális be- és kimenettel rendelkeznek. Az integrált logikai funkciók felhasználhatók adatfeldolgozásra, hogy például adott helyzetben közvetlen vezéreljenek egy jelzőlámpát.
Az IoT-Core-ral rendelkező készülékek a megszokott naplókban, mint például HTTP, MQTT és JSON kibővített adatokat, eseményeket és szolgáltatásokat kínálnak.
DTI-változatok IO-Linkkel
Az IO-Link különösen egyszerű paraméterezést és gyors üzembe helyezést tesz lehetővé. Az üzemmódok a maximális rugalmasság érdekében bármikor módosíthatók az alkalmazásnak megfelelően. A moneo szoftver segítségével nagy mennyiségű antennaparaméter és diagnosztikai adat hívható le és jeleníthető meg. Ez maximális átláthatóságot biztosít.