Raspodjela čvrstih podataka: Prekidači za Ethernet za terenske primjene
- Prekidači za Ethernet sa šest priključaka kompatibilni su sa svim uobičajenim protokolima za automatizaciju i primjenama IIoT
- Fleksibilno napajanje uz serijsko povezivanje ili bez njega
- Prikladno za mobilne strojeve zahvaljujući povećanom radnom naponu i temperaturnom rasponu
- Čvrsto kućište, dostupna mogućnost prehrambene kvalitete
Prekidači za Ethernet za terenske primjene
Decentralizirani moduli služe kao mrežni čvorovi između sudionika u polju. Povezani su izravno putem čvrstih i pouzdanih priključnih kabela M12. Upotreba priključnih kabela EVC s tehnologijom ecolink jamči posebno čvrstu vezu i tako pouzdani prijenos podataka. Poveznikom M12 jamči se mnogo sigurnija veza od one poveznika RJ-45 – posebno izvan upravljačkog ormarića.
Čvrsti dokazni materijali
Moduli za Ethernet idealan su izbor, čak i u najtežim okruženjima: Materijali i metode proizvodnje identični su premosnim kabelima EVC.
Prednosti i koristi za kupce
Razvoj obitelji IO-Link mastera
Prekidači za Ethernet savršen su dodatak obitelji IO-Link mastera poduzeća ifm. Imaju isti dizajn, konfiguraciju priključka i standardizirane priključke M12.
Također su prikladni za mobilne strojeve
S njihovom povećanom radnom temperaturom i rasponom napona kao i otpornosti na visoke vibracije i šokove, prekidači su također prikladni za rad u teškim okolinama. Na dalje, odobrenje E20 znači da je proizvod prikladan za upotrebu na vanjskom dijelu vozila.
Napajanje jednostavnim naponom
Moduli za Ethernet nude različite mogućnosti spajanja za napajanje napona: A-kodirani poveznik M12 i L-kodirani poveznik M12. Posljednji se može serijski povezati na druge module obitelji proizvoda.