sustav RFID za registraciju ulazne i izlazne robe
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
sustav RFID za registraciju ulazne i izlazne robe
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
- Povećanje učinkovitosti i optimizacija rute
- Jednostavna integracija i puštanje u pogon
- Povećanje transparentnosti protoka robe
- Rješenja sustava koja se sastoje od softvera i hardvera
- Identifikacija robe i proizvoda u opskrbnom lancu
Primjena
Dizajn | Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke | ||
---|---|---|---|
Radijsko odobrenje za | EU/RED | ||
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...30 DC |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 23000 |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |