Optinen etäisyysanturi
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Optinen etäisyysanturi
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Pienikokoinen kompaktimalli standardinmukaisella M18-kierteellä ja valon kulkuajan mitttaukseen perustuvalla PMD-teknologialla
- mittaus lämhimpään mm:iin ja etäisyyksien valvonta käynnissä olevassa prosessissa
- Väristä riippumaton tuntoetäisyys
- Samanaikaiset lähtösignaalit etäisyysarvosta ja heijastuskyvystä prosessin luotettavuuden parantamiseksi
- Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 45; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tulot
Tulot | Laser On/Off |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (parametroitavissa) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 20 |
---|
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
---|
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 60 |
---|
Tunnistusalue
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 5 |
---|---|
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus [m] | < 20 |
Mittaus- / asettelualue
Asettelualue, kohteen heijastuskyky [%] | 6...900; (heijastuskyky; 6 % musta paperi; 100 % valkoinen paperi) |
---|
Mittausalue [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 60 |
Mittausalue [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 120 |
Mittausalue [m] | 0,05...1 |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 180 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | etäisyys / heijastavuus; hystereesi / ikkuna; Sensitivität; virta-/jännitelähtö; sekvenssimodulaatio samankaltaisten antureiden keskinäisten häiriöiden välttämiseksi |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 319 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 133,13 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Mitat [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; suojalasi: PMMA |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: HIENO
|
|
---|
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: TUNNIT
|
|
---|
etäisyysmittauksen / toimintatilan hystereesikäyrä: NOPEA
|
|
---|
|
|
---|
hystereesikäyrä / kohteen heijastuskyky
|
|
---|
Muut tiedot
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 15 |