sylinterianturi IO-Linkillä
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
sylinterianturi IO-Linkillä
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
- Vain 1 anturi 2 lyhytiskuisen sylinterin päätyasemien tunnistukseen
- Päätyasennon säätöapu toisella LEDillä
- Avoin laadunvalvonta 50 mm tunnistusetäisyydellä
- Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
- Kriittisten paineilmasylintereiden valvonta kytkentäjaksolaskurin avulla
- Vikojen nopea paikallistaminen kattavien diagnostiikkatoimintojen ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Hall-anturi ; (3D-toiminto) |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Mittausalue [mm] | 50; (sovelluksesta riippuen) |
---|---|
Min. kentänvoimakkuus [mT] | 1 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | 1,25; (parametroitavissa) |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Lineaarisuusvirhe IO-Link [%] | < 5 |
Resoluutio [mm] | 0,01; (sovelluksesta riippuen) |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Kytkentäpiste; Laskuritoiminto; Diagnostiikkatoiminto |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link-versio | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profiili |
|
||||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1088 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 21,9 |
---|---|
Asennustapa | kiinnityselementti ura- / kuusiokoloruuvilla AF 1.5 |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |