IIoT контролер
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Характеристики на продукта
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|
Приложение
Приложение | свободно програмируем edgeDevice за индустриални приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на енергия [W] | 14; (max. power for USB devices: 1,5 A / 5 V) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 4 |
Брой USB интерфейси | 2 |
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Тип конектор | RJ45 |
Протокол | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Скорост на предаване | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Тип конектор | тип А | ||
Версия | USB 2.0 | ||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||
Макс. височина над морското равнище [m] | 3000 | ||
Защита | IP 20 | ||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 685 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | корпус: алуминиева отливка пасивен; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Постоянно съхранение | 8 GByte Flash |
Подвижно съхранение | Микро SD карта; SD; SDHX; SDXC; USB интерфейс |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 4 x RJ45 |
Електрическо свързване - USB
Конектор: 2 x тип А |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: 1 x Захващаща клампа |