• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Cum asigură ifm calitatea durabilă a produselor

un angajat ifm care inspectează un produs ifm

„Calitatea ridicată a produselor și datele tehnice exacte sunt valori incontestabile ale ifm.”

Toți angajații pun în practică cu pasiune acest principiu călăuzitor din filozofia corporativă a ifm. Acest lucru se reflectă în garanția de 5 ani pe care o oferim pentru toate produsele ifm. Sună liniștitor? Într-adevăr. Suntem conștienți de asigurarea superioară a calității noastre, care garantează că fiecare produs va funcționa așa cum trebuie pe termen lung.

Managementul calității în conformitate cu ISO 9001? Pentru noi, este un punct bun de plecare pentru propriile noastre standarde, criterii de calitate și procese de inspecție.

Pentru a obține rezultate finale satisfăcătoare, este esențial să respectăm aceste criterii, procese și cerințe în mod continuu, de la început până la sfârșit. Totul începe cu achiziția, continuă cu inspecțiile la primirea mărfurilor, testele de rezistență pe termen lung înainte de producția în serie, verificările punctuale în procesul de fabricație și se încheie cu inspecția finală. Feedback-ul clienților noștri este implementat în mod constant în evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității.

După cum puteți vedea, nu puteți crea și asigura calitatea doar pe jumătate. Pe lângă cele mai bune echipamente de producție posibile și un laborator de testare de ultimă generație, factorul uman joacă, de asemenea, un rol decisiv: Experiența noastră, schimburile regulate și mulți ani de expertiză garantează că fiecare produs pe care îl cumpărați de la ifm vă va convinge și pe dumneavoastră. Încă din prima zi. Pentru întreaga durată de funcționare a senzorului.

Testul de 1.000 de ore

Pentru a asigura o fiabilitate de durată, senzorii noștri sunt supuși unor teste preliminare riguroase

Cum ar fi fost lumea fără standarde? Mai puțin comparabilă, mai puțin fiabilă, mai puțin precisă. Așa este. Dar, dacă doriți să fiți mai mult decât comparabili, fiabili și exacți? Ei bine, în acest caz, vă veți stabili propria ștachetă mult mai sus decât cea impusă de specificațiile generale și, astfel, veți crea un senzor care va oferi performanțe maxime în orice aplicație imaginabilă și, uneori, chiar de neconceput. În permanență.

Cum ne pregătim senzorii pentru acest lucru? Începem cu un test de stres intens:

  • Fiecare senzor nou dezvoltat trebuie mai întâi să reziste 1.000 de ore într-un rollercoaster de temperaturi, fără nicio deteriorare, înainte de a primi măcar sigiliul de aprobare pentru producția în serie.
  • În timpul producției, acesta va fi supus în mod repetat la teste de performanță în condiții normale și extreme.
  • Îi vom testa rezistența atât în linie, cât și aleatoriu, dar și mai excesiv, cu mașini speciale.

În acest fel ne asigurăm în permanență că produsele noastre vor îndeplini cu succes cerințele pe care le impunem și că vă vor convinge de proprietățile lor superioare.