A vezeték nélküli út az Ipar 4.0 felé
Még soha nem volt olyan fontos a releváns adatok begyűjtése és használhatóvá tétele. Csak a gépekbe, berendezésekbe és aggregátokba való optimális betekintés mellett tud helyes döntéseket hozni a karbantartás tervezéséhez, a gyártás irányításához és az optimalizálási intézkedésekhez. A Bluetooth Mesh-en keresztüli vezeték nélküli kommunikációval értékes időt takaríthat meg a bekötés és az integráció során.
A Bluetooth Mesh nyújtotta lehetőségek
A Bluetooth Mesh használható meglévő berendezések utólagos felszerelésére, az Ipar 4.0 irányába történő elmozdulásra és egy újabb kommunikációs csatorna létrehozására. Ráadásul mindez mindennemű további kábelezések vagy a vezérlésbe való beavatkozás nélkül.
Akár 50 IO-Link eszköz is integrálható egy Bluetooth Mesh rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a rendszert később is az alkalmazásás méretéhez tudja igazítani.
Az érzékelőadatok könnyen kiolvashatók a Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) segítségével, és feldolgozhatók egy IIoT-alkalmazásban. IIoT platformunk, a moneo különösen alkalmas erre. Az integráció egyszerűen és gyorsan, kód nélkül elvégezhető – Plug and Work.
Jelszavas védelem garantálja az adatok biztonságát.
- Érzékelők és aktuátorok
- Bluetooth Mesh adapter
- PLC (opcionális, a meglévő kábelezés megmarad)
- Bluetooth Mesh bázisállomás
- IIoT-alkalmazások
A Bluetooth Mesh rendszer komponensei
A Bluetooth Mesh rendszer legfeljebb 50 Bluetooth-adapterből áll, amelyek egy bázisállomással párosíthatók. Az adapterek IO-Link érzékelőkhöz csatlakoznak (gyártótól függetlenül), és a folyamatadatokat Bluetooth-on keresztül továbbítják a bázisállomásra. Ha ez valamelyik adapter hatókörén kívül esik, akkor egy vagy több adapter lép közbe közvetítőként, és továbbítja az információt. Maga a bázis az ifm IoT Core és az MQTT/JSON segítségével teszi elérhetővé az érzékelőadatokat a további IIoT-rendszerek számára.
Ilyen lehet például az ifm moneo IIoT platform. Ott néhány kattintással könnyedén integrálhatja a bázisállomást, és elmentheti, elemezheti és feldolgozhatja a beérkező adatokat. Eközben garantált a maximális rugalmasság, és igény szerint méretezheti a rendszert.
Ne felejtse: Az előzetesen feldolgozott adatok a moneo-ból megfelelő csatlakozókkal közvetíthetők a felhő-rendszerekhez vagy MQTT és OPC UA segítségével továbbíthatók.
Jó tudni: Utólagos felszerelés esetén az érzékelő SIO-jele változatlanul továbbításra kerül a vezérlésbe.
A Bluetooth Mesh integrálása
Felhasználási esetek
Gyors utólagos felszerelés a hatékony energiafelügyelethez
Az egyik ügyfél az ápolási termékek gyártása során a berendezés különböző részein SD típusú ifm áramlásérzékelőket használ a sűrítettlevegő-fogyasztás mérésére. Az ezt követő értékelés segíti őt, hogy a szivárgásokat vagy a kompresszor kopását korai szakaszban felismerje, intézkedéseket kezdeményezzen, és így pénzt takarítson meg.
A széles körben elosztott érzékelők IIoT-be történő utólagos integrálásához a Bluetooth Mesh rendszer került alkalmazásra. Ily módon az utólagos átalakítással kapcsolatos ráfordítások jelentősen csökkenthetők: Ahelyett, hogy az érzékelőket hosszú (több mint 30 méteres) kábeltávolságon keresztül csatlakoztatták volna az IT-szinthez, az ügyfélnek csak a Bluetooth-adaptereket kellett az IO-Link érzékelőkhöz csatlakoztatnia, és az adaptereket a bázisállomással párosítania. Ez továbbítja az adatokat a moneo IIoT platformra további elemzés céljából, mielőtt az eredmények továbbításra kerülnének az energiairányítási rendszerbe.
A berendezés állapotának felügyelete
A nagy ventilátorok állapotának folyamatos felügyelete érdekében egy autóipari ügyfél a rezgésértékeket és a hőmérsékleti görbét ifm-érzékelőkkel rögzíti. Mindkét mérési változó alapul szolgál a ventilátorok karbantartási igényeire vonatkozó megbízható megállapításokhoz. Ebből a célból az adatok az ifm IIoT platformja, a moneo keretében kerülnek kiértékelésre. Az így nyert információk segítségével a kezdődő károsodások korai szakaszban felismerhetők, és megelőzhetők a leállások. Emellett a szükséges karbantartások úgy tervezhetők meg, hogy a berendezés leállási ideje minimálisra csökkenthető.
Az érzékelőknek az IIoT-szinten való integrálására a Bluetooth Mesh rendszer kerül alkalmazásra. Az alacsony ráfordításnak köszönhetően az ügyfél egyedül is képes volt a rendszer bevezetésére. Elkerülhetővé váltak a hosszadalmas leállások, a bonyolult kábelezés és a külső szolgáltatókkal kapcsolatos további költségek.
Bluetooth Mesh az átmeneti és egyszerű felügyelethez
Egy, az élelmiszeripar területén tevékenykedő ügyfél célja az volt, hogy rugalmasan és átmenetileg rögzíteni és digitálisan értékelni tudja a szeparátorok kiürülését és az ehhez kapcsolódó nyomáslöketeket. A megoldásnak ennek megfelelően egyszerűnek és gyorsan megvalósíthatónak kellett lennie, hogy a változó mérési pontokat az adatgyűjtés időtartamára egyszerű módon lehessen az IIoT-szinthez kapcsolni.
A Bluetooth Mesh használata minden tekintetben megfelel az ügyfél elvárásainak. A Bluetooth-adapter rugalmasan a kívánt mérési pontra csavarozható, és a folyamatértékek az MQTT/JSON-on keresztül máris az IIoT-alkalmazásba továbbíthatók és információvá alakíthatók. A folyamatos újrakábelezéssel járó plusz ráfordítás immár a múlté.
Miután az ügyfél begyűjthette első pozitív tapasztalatokat és meggyőződött a digitális vezeték nélküli adatgyűjtés hozzáadott értékéről, a rendszer most további mérési pontokkal kerül bővítésre. Ezek aztán a Bluetooth Mesh-en keresztül folyamatosan továbbítják adataikat az IIoT szintre.
Jó okok az Ipar 4.0 mellett
Mikor a Bluetooth Mesh a megfelelő rendszer?
A Bluetooth Mesh a megfelelő rendszer, ha meglévő, IO-Link érzékelőkkel felszerelt berendezését szeretné utólagosan felszerelni, és kihasználni az Ipar 4.0 előnyeit. Konkrétan ez a folyamatadatok rögzítését, az IT-szinten szoftveres támogatással történő kiértékelését jelenti, valamint ezek felhasználását a folyamat optimalizálásához szükséges információk megszerzéséhez. Az alkalmazott Bluetooth technológiának köszönhetően ez további kábelezés nélkül, az érzékelő és a vezérlés közötti kommunikációba való beavatkozás nélkül lehetséges.