• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Kunnonvalvonta
  3. Virtausmittarit vedelle
  4. Ultraääni-virtausanturit
  5. SU2621

Ultraäänivirtausanturi

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

Ultraäänivirtausanturi

SU2621

SUN21XFBFRKG/US

  • Ultrapuhtaan veden ja käyttöveden tarkka virtausmittaus
  • Kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja komponenteista vapaa mittausputki takaa hyvän kemiallisen kestävyyden ja jatkuvan tiiviyden
  • erittäin tarkka inline-mittausprosessi eliminoi vaihtelevista seinämäpaksuuksista ja putkimateriaaleista aiheutuvat vaikutukset
  • Toimintatila-LED ilmaisee anturin tilan ja mahdollistaa prosessin laadun päättelyn
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Prosessiliitäntä 2" NPT DN50 ulkokierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine ultrapuhdas vesi; vesi; vesipohjaiset aineet
Ainetta koskeva huomautus
vesipohjaiset aineet: aineilla, joiden lisäainepitoisuus on >10%, toistotarkkuus on ainoa saatavilla oleva arvo
Aineen lämpötila
-20...100 °C -4...212 °F
Min. rikkoontumispaine
150 bar 15 MPa
Painealue
100 bar 10 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] 100
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 75
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 5
Mittausperiaate ultraääni
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; pulssisignaali; analogiasignaali; IO-Link; taajuussignaali; diagnostiikkasignaali; summaaja, kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 0...10000
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö läpivirtausmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
5...1000 l/min 0,3...60 m³/h 79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Näyttöalue
-1200...1200 l/min -72...72 m³/h -19020...19020 gph -317...317 gpm
Resoluutio
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Kytkentäpiste SP
10,5...1000 l/min 0,63...60 m³/h 166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Palautuspiste rP
5,3...994,8 l/min 0,318...59,688 m³/h 84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Analogia-alueen alkupiste ASP
-1000...800 l/min -60...48000 m³/h -15850...12680 gph -264,18...211,34 gpm
Analogia-alueen loppupiste AEP
-800...1000 l/min -48000...60 m³/h -12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Virtausmittaus, alaraja LFC
5...50 l/min 0,3...3 m³/h 79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Taajuusloppupiste, FEP
200,6...1000 l/min 12,037...60 m³/h 3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Läpivirtausmäärämittaus
Pulssinpituus [s] 0,002...2
Pulssin arvo 0,1...99990000 I; 0,026...26414563,515 gal
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-20...100 °C -4...212 °F
Näyttöalue
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Resoluutio [°C] 0,1
Kytkentäpiste SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Palautuspiste rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analogia-alueen alkupiste
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analogia-alueen loppupiste
4...100 °C 39,2...212 °F
Taajuusalkupiste, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Taajuusloppupiste, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Toistotarkkuus ± 0,2 % MEW
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] 0,2
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Ohjelmisto / ohjelmointi
Diagnostiikkatoiminnot virtauksen tunnistussuunta; signaalin laatu
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1.3
SDCI-standardi IEC 61131-9: 2013-07
Profiili Identification and Diagnosis (0x4000)
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 3
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 9,6
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
summaaja 32
Virtausvalvonta 32
Lämpötilavalvonta 32
tila 4
Lähtö 1 1
Lähtö 2 1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1461
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN 61326-1:2021
CPA-hyväksyntä
mallinumero 002US
tarkkuusluokka 1,5
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [vuotta] 160
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I033
Tiedostonumero UL E174189
Painelaitedirektiivi voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 1384,5
Asennustapa sisääntuloputken pituus 5xDN; ulostuloputken pituus 1xDN
Materiaalit kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Näyttö: PFA; tiiviste Näyttö: FKM; liitin: POKAN
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit Mittausputki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä 2" NPT DN50 ulkokierre
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) 49,21 µin
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
Kytkintoiminta 2 x LED, keltainen
diagnostiikka 1 x LED, 3-värinen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
pakkausinsertti
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
pulssi- ja määrämittarisignaalit ovat käytettävissä vain toisessa lähdössä
tarkkuusarvot koskevat koko sovellusaluetta
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Huomautus painealue
alenema ympäristölämpötila
1 Ympäristölämpötila
2 Aineen lämpötila