muunnin 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
muunnin 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 380 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2 |
---|
Tulot
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-moodi | ei | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A/B | ||||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Min. prosessijakso [ms] | 4,3 |
---|
Min. prosessijakso [ms] | 4,6 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67 | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 504 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 92 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |