Muunnin IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Muunnin IO-Link - 4...20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | 300 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
Tarkkuusanalogialähtö [%] | 0,25 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A/B | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67 | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 352 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 91,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |