• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Demo uygulamasında bir makaralı zincirin izlenmesi

Makine mühendisliği
Endüstri 4.0
IIoT platformu moneo
Monitoring and maintenance
Durum denetimi Makine performansı
Kullanım yeri

ifm, mevcut durumda, zincir sensörü kullanmayı gerektiren uygun bir uygulamaya sahip değildir. Zincir sensörünün moneo RTM ile etkileşim halinde tüm fonksiyonel becerilerini göstermek için, bir zincir tahriki içeren uygun bir demo uygulaması hazırlandı ve canlı moneo sistemine bağlandı.

Projenin amacı

Makaralı zincirin durumunun sürekli izlenmesi

Demo uygulamasının amacı, zincirin izlenmesi için hangi karakteristik değerlerin belirleyici olduğunu göstermektir. Proses verileri görselleştirilecek ve eşikler buna uygun şekilde izlenecek. Gerçek çalışma süresi boyunca artan aşınma seviyesi analizlerde gösterilecek.

Uygulama

Zincir sensörü (CCM-S-10B IWIS), üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak makaralı zincirin üzerine monte edildi ve sonra elektriksel olarak IO-Link mastera bağlandı. ifm'de, moneo RTM merkezi olarak bir sunucuya kuruldu, IO-Link masterlar ise sunucuya sarmalanmış bir VLAN üzerinden bağlandı.

Sensör, zincir sensörünün IODD'si kurulduktan sonra moneo içinde çalıştırılabilir.

Zincir sensörü, proses değerlerine ek olarak izlemeyle ilgili parametre değerlerini de sağlıyor. Bu parametre değerleri moneo configure aracılığıyla manüel olarak okunabiliyor. Parametre değerlerinin otomatik olarak okunması için akıllı ve üniversal veri arayüzü LR Agent kullanılıyor. LR Agent, dönüştürmeden ve moneo RTM'ye aktarmadan önce sensörün parametre verilerini bir http protokolü aracılığıyla sürekli olarak okuyor.

Sonuç

Zincir sensörünün ve moneo RTM'nin kullanılması aşağıdaki avantajları sağlıyor:

  • Belirleyici proses değişkenlerinin görselleştirilmesi (uzama, ivme, sıcaklık)
  • 'Hesaplanan değerler' aracılığıyla gerçek zincir uzunluğunun hesaplanması
  • Trendleri algılamak için verilerin analizi
  • Uyarı ve alarm seviyeleri ile eşiklerin izlenmesi
  • Zincir durumunu sürekli izleme
  • Bakım organizasyonu
  • Gereksiz tesis ve makine duruşlarının önlenmesi
  • Üretim duruşları nedeniyle mali kayıpların önlenmesi
  • Optimize edilmiş bakım sayesinde toplam çalışma süresinin uzatılması
  • Makaralı zincirle tahrik edilen uygulamaların optimizasyonu

Sistem yapısı

  1. Zincir sensörü
  2. IO-Link-master

Pano

moneo panosunda bir genel bakış elde edebilirsiniz. Zincir sensörünün proses değerleri pano aracılığıyla görselleştirilebilir. Zincirin mevcut durumu, panoda bir bakışta görülebilir.

  1. Toplam uzunluk ve maksimum tek bakla uzunluğunun karşılaştırması
  2. Maksimum uzunluktaki zincir baklasının pozisyonu
  3. Makaralı zincirin çalışma süresi
  4. Zincirin toplam uzunluğu
  5. Başlatmadan itibaren sensörden geçecek zincir baklası sayısı
  6. Makaralı zincirin mevcut hızı
  7. Ortalama ivme Makaralı zincirin mevcut sıcaklığı

Analiz

Kaydedilen geçmiş verilerine analiz aracılığıyla erişilebilir. Bu örnekte, toplam zincir uzunluğu maksimum tek bakla uzunluğuyla karşılaştırılmaktadır.

  • Yeşil = % cinsinden toplam zincir uzunluğu
  • Mavi = % cinsinden maksimum tek bakla uzunluğu

Ayarlar ve kurallar: Eşikleri yönetme

Statik eşikler

Proses değerlerinin aşılması ve altına inilmesi için statik eşikler aracılığıyla otomatik uyarılar ve alarmlar tanımlanabilir. Bu durumda eşikler ilgili değerler için ayarlanır.

Bir uyarıya veya alarma yanıt verilmesi için gereken süre, tepki zamanı aracılığıyla yapılandırılır.

Bilet işleme kuralları

Bu fonksiyon, bir uyarı veya alarm tetiklendikten sonra ne olması gerektiğini kolayca tanımlamak için kullanılabilir, örneğin:

Hesaplanan değerler

Hesaplanan değerler kullanılarak ek proses değerleri belirlenebilir.

Makaralı zincirin mm cinsinden toplam uzunluğu

Bir makaralı zincirin teorik uzunluğu, bakla sayısı ve bir baklanın "pitch" değeri aracılığıyla belirlenir. Zincirdeki yüzdelik uzama + %100 ile çarpılarak, makaralı zincirin gerçek toplam uzunluğu milimetre cinsinden hesaplanır.

TOPLAM UZUNLUK = PITCH BAKLA (ZİNCİR UZUNLUĞU + 100)

Makaralı zincirin mm cinsinden uzaması

Bir makaralı zincirin teorik uzunluğu, bakla sayısı ve bir baklanın "pitch" değeri aracılığıyla belirlenir. Makaralı zincirin gerçek uzama değeri, milimetre cinsinden zincir uzunluğu çarpılarak hesaplanır.

UZAMA = PITCH BAKLA ZİNCİR UZUNLUĞU