• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

moneo IIoT Platformu: Dijitalleştirme Artık Çok Kolay

Proses verilerinin sürekli olarak değerlendirilmesi, sürdürülebilir başarılı iş kararları için en iyi temeli oluşturur. Üretim bölümünden önemli bilgileri almak için sensörlerin IT altyapısıyla güvenilir bağlantı kurması önemlidir.

Güçlü IIoT platformu moneo, iki farklı dünya arasında etkin ve verimli bir şekilde köprü oluşturur ve bu sayede dijital evrime kolayca giriş yapmayı sağlar.

moneo'nun modüler konsepti, birbirine bağlanabilen farklı, kullanımı kolay uygulamalardan oluşan bir seçki sunar. Bu sayede moneo, sensör parametre ayarından durum denetimine kadar geleceğe hazır bir IIoT yazılımının tüm özelliklerini sunar.

Bununla birlikte, her bireysel durumda hangi uygulamaların gerekli olduğuna ve etkinleştirileceğine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu kadar kolay. Diğer bir deyişle: moneo, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz boyutu aşmadan mükemmel bir çözümdür. Tam da “Sizin için yapıldı”.

Modüler sistem: moneo'nuzun boyutları her zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlanır.

moneo ile IT destekli proses optimizasyonunun kolaylığını keşfedin. moneo, sistemleriyle öngörülebilir şekilde etkileşime girmek isteyen herkes için hepsi bir arada bir platformdur. Bilgileri değerlendirin, parametreleri ayarlayın. Hepsi bir arada yazılım.

moneo OS: IIoT platformu

Tüm moneo uygulamalarının kalbi ve yönetim aracı. Akıllı cihaz entegrasyonu, sistemin dijital bir görüntüsünü sağlar. Otomatik alarm fonksiyonuyla birlikte veri akışı modellerini hesaplama aracı.

moneo bilgi noktaları: Veri hacmi

Veri ve bilgi noktalarının lisanslanması aracılığıyla ölçeklenebilir uygulamalar.

moneo edgeConnect: iletişim arayüzü

Sensör verilerini okunabilir bilgilere çevirir ve OT ile IT arasındaki boşluğu kapatır.

moneo RTM: Analiz Yazılımı

Tesis denetimi ve gerçek zamanlı bakım için durum denetimi. Kapsamlı veri analizi, daha kısa arıza süreleri, daha verimli bakım planlaması ve maliyet optimizasyonu yapılmış üretim prosesleri.

moneo DataScience Toolbox: yapay zeka

Üretim proseslerinin erken uyarılar ve alarmlarla akıllı şekilde denetlenmesi ve optimize edilmesi için akıllı araç kutusu.

moneo configure: parametre ayarlama yazılımı

IO-Link cihazlarının ve ifm IO-Link masterların parametre ayarı ve yönetimi uygulaması. Zaman tasarrufu sağlayan sensör parametre ayarı için, üreticiden bağımsız, entegre IODD yönetimi. Parametreler ve proses değerlerinin paralel olarak görüntülenmesi için kokpit.

moneo appliance: donanım

Ön kurulumu yapılmış yazılıma sahip ideal donanım. Opsiyonel olarak mevcut altyapıların içinde ve üretim ağında uygulanması kolay bir şekilde. Uzman düzeyinde IT bilgisi olmadan basit kurulum. Veri toplama ve işleme için ağ düğümü. Entegre veri yedekleme, güncellemeler, destek ve günlüğe kaydetme yoluyla sürekli sistem bakımı.

moneo başlangıç kiti: test ve başlatma

Durum denetimi için komple paket: Bakım gerekliliklerinin denetlenmesi ve öngörülebilir planlaması için koordine edilmiş donanım ve yazılım.

moneo blue: Uygulama

Üretimde kullanılan IO-Link cihazlarının mobil parametre ayarı ve teşhisine yönelik uygulama

moneo IIoT platformu ile ilgili daha fazla konu: