Minimum çıkıntıyla maksimum algı mesafesi
- Neredeyse sıfır kurulumla artırılan algı mesafeleri sayesinde yüksek işletim rezervi
- Tek bir cihazda normalde açık ve normalde kapalı olması, stok bulundurmayı azaltır
- Yüksek sıcaklık aralığı sayesinde üniversal olarak uygulanabilir
- Gövde tasarımı, mükemmel kurulum derinliğinde hızlı kuruluma olanak sağlar
- IP 65 ile IP 69K arasındaki koruma sınıfları sayesinde sızdırmaz
Farklı uygulamalara yönelik tek sensör
İster fabrika otomasyonu isterse soğutucu maddeler veya yağlama maddeleriyle gerçekleştirilen uygulamalar veya mobil uygulamalar olsun: Bu indüktif sensörler, yüksek performansları, sıcaklık dayanımları ve koruma sınıflarıyla birlikte çok amaçlı ve kalıcı bir şekilde kullanılabilmeleri sayesinde göz dolduruyor.
Yarı çıkık kafa kurulum
Buna ek olarak yüksek algı mesafelerini düz kafa kurulumla bir araya getiriyorlar. Bu kombinasyon, mekanik toleranslara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağlıyor. Böylece sensörün hasar görmesi mümkün olduğunca önleniyor. Kurulum için açıklamaya gerek yok: Vida dişinin sonuna kadar sensörü çevirerek üniteye takmanız yeterlidir; mükemmel bir şekilde oturacağı garantilidir.