• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Proses Değerlerini Doğrudan Akıllı Telefonda Kolayca İzleme Olanağı

  • Yeni IO-Link hat üstü Bluetooth fişi
  • Akıllı telefonlar ve tabletler için ifm QuickLook uygulaması mevcuttur
  • Master için şeffaf

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Kapsamlı geçmiş belleği
  • Tüm proses değerleri ve olaylarının tek bir sensörden iletimi

Proses Değerleri, Akıllı Telefonda Hızlı ve Rahat Bir Şekilde Görüntülenebilir
Yeni veri dağıtıcı soket ve karşılık gelen ifm QuickLook uygulaması kullanıcıları artık IO-Link üzerinden iletilen ölçüm değerlerini ve olayları doğrudan izleyebilir. Veri dağıtıcı soket, bu amaçla IO Link sensörü ile Master arasındaki kabloya takılır ve akıllı telefonla IO-Link Bluetooth fişi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulur. Bu sistem, erişilemeyen veya ekranı olmayan sensörlerden gelen proses değerlerini izlemek için mükemmeldir. Bundan başka bu veri dağıtıcı soket, veri kaydı için bir geçmiş belleğine sahiptir ve bu da tesisin teşhis uygulamalarını basitleştirir.

Sistem Gereksinimleri
Uygulama, Apple App Store'da ve Google Play Store'da mevcuttur. Sürüm 8.0 veya üzeri bir iOS işletim sistemi veya Sürüm 4.3 veya üzeri bir Android işletim sistemini gerektirir. Akıllı telefonun Bluetooth 4.0'ı desteklemesi gerekir.