• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Her Ağaç Önemlidir - Çok Özel Bir Yaş Günü Hediyesi!

23.01.2020

"ifm, ekolojik açıdan bilinçli kararları ve tutumları talep eder ve destekler" - 1990'dan itibaren ifm felsefesinde yazan budur. Yönetim, bunu akılda tutarak, 2020 takvim yılında çalışanlar için doğum günü hediyelerini seçti.

Önümüzdeki yıl ifm, çalışanlarına çok özel bir yaş günü hediyesi verecek: Ağaçlar. 2020'den itibaren, ifm grubu "Plant for the Planet"i destekleyecek: Bir okul projesinden doğan bu girişim, iklim kriziyle mücadele ederek dünya çapında ağaç dikmeyi amaçlayan küresel bir hareket haline geldi.

Ayrıntılar

Geçmiş yıllarda, ifm yaş günü hediyelerinin çalışanlar için değeri kişi başı yaklaşık 10 Avro idi. Vakıf, bağışlanan miktarın bölünmesini öneriyor: Toplamın yarısının ağaçlar için, diğer yarısı da girişimin çocuk ve gençlik çalışmaları için. Burada çocuklar, diğer çocukları dünya vatandaşlığı ve iklim adaleti hakkında bilgilendirir ve onları geleceği şekillendirmelerine katılmaya teşvik eder. Ve ifm tam olarak bunu yapmak istiyor. Bir ağaç dikmek bir Euro'ya mâl oluyor. ifm, kişi başına altı ağaç dikilebilmesi için çalışan başına iki Avro daha verecek ve çocuk ve gençlik çalışmalarına altı Avro daha gidecek.

Yardımın Gerekli Olduğu Yerde Yardım

Ağaçlar, Meksika Körfezi'ndeki Yucatán Yarımadası'na dikilecek. "Plant for the Planet" burada, hiçbir yatırımcının araziyi başka amaçlarla kullanmamasını sağlamak için, 22 500 hektarlık bir arsa satın aldı. Vakıf, yaklaşık 100 kişinin çalıştığı, en büyük yerel işverendir. Ağaçların tohumları elle seçilir. Maun ailesinden değerli ağaçlar, badem ağaçları, gumbo-limbo ve catalpa ağaçlarının yanı sıra çeşitli kereste ve meyve ağaçları olmak üzere dokuz farklı yerli ağaç türü dikilecek. Ağaçlar, dikildikten üç yıl sonra ilk kez çiçek açacak. Ayrıca ormanlar, yerel çiftçiler için faydalı olan arıcılık için de kullanılıyor. Üstelik ağaçlar dünya çapında daha iyi bir iklime katkıda bulunuyor.