• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

Tel Besleme Motor Akımı Denetim Sistemi, Robotlu Kaynak Performansını Arttırır

Büyük bir üretici, çeşitli araç tipleri için parçalar üretiyor ve tesis genelinde kaynak tabancaları kullanıyor.

  • Tabancanın tel beslemesini sağlayan motor genelde aşınıyor.
  • Beslemenin düzensiz olması, bükülmelere ve sıkışmalara ve bunun sonucunda planlanmayan duraklamalara ve arıza sürelerine neden oluyor.
  • Bu durumun nedeni, tel beslemesini sağlayan motorun fazla veya düşük akım çekmesidir, fakat bu parametre genelde izlenmez.

ifm'nin moneo gerçek zamanlı izleme sistemi, kaynak tabancası yönündeki mevcut kaynak besleme hızını izleme yoluyla robot kaynak performansını geliştirir. Aşırı yük ve düşük yük sıçramaları tespit edilerek ve operatöre, kesintisiz üretim için tel beslemesini düzeltme olanağı sunulur.

Visualize trends in motor current over time

Zaman içinde motor akımında oluşan trendleri izleme

Perform calculations to display motor current using process inputs

Yerleşik matematik özelliği, PLC olmadan gerçek motor akımıyla ilgili hesaplamalar yapmayı sağlar

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

Panoda motor akımı görüntülenir