• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

moneo RTM'yi Kullanarak Bir Mafsallı Bağlantı Presindeki Çevrimlerin Sayılması

Kalite Güvencesi için Miktar Tabanlı Proses İzleme

Basınç sensörlerinin nihai olarak denetlenmesine yönelik bir iş istasyonunda farklı üretim ekipmanı tipleri kullanılır. Test amacıyla üretim ekipmanı ile basınç sensörü arasında bir M12 konektör aracılığıyla elektrik bağlantısı sağlanır.

Bu prosesin sıkça tekrarlanması, üretim ekipmanındaki soketlerde aşınmaya neden olur. Geçmişte, soketlerde zaman tabanlı bakım gerçekleştiriliyordu. Kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması için miktar tabanlı bakıma geçilmesi planlanıyor.

Başlangıçtaki Durum:

Kaldırma ve kapatma çevrimleri geçmişte kaydedilmiyor, belgelenmiyor ve görselleştirilmiyordu. Eşik izleme veya alarm ve bilgi sistemleri kullanılmıyordu, bu da bakım prosesinin yeterince şeffaf olmamasına neden oluyordu. Aşınan parçalar ayda bir kez değiştiriliyordu. Üretim ekipmanlarının arızalanması nedeniyle oluşan planlanmamış proses duraklamaları daha yüksek maliyetlere neden oluyordu. Geçmiş verilerinin eksik olması nedeniyle planlama senaryoları oluşturulamıyordu.

Projenin Amacı:

Aşınan parçalar için ihtiyaç odaklı bakıma geçiş. Bu amaçla kaldırma ve kapatma işlemleri, pozisyon sensörleri kullanılarak algılanmalıdır. Bir sınır değere ulaşıldığında karşılık gelen bir bilginin (alarm) üretilmesi gerekir.

Uygulama:

moneo RTM, ifm prover gmbh' de merkezi olarak bir sunucuya kuruldu. IO-Link masterlar dahili bir VLAN üzerinden sunucuya bağlanmıştır.

ifm geniş bir otomasyon bileşenleri yelpazesi sunar. Bu uygulama için, uygulamanın tüm gerekliliklerini karşıladığı için DX2055 çok fonksiyonlu IO-Link dijital göstergesi seçilmiştir.

Durum 1 – Yalıtım Testi: Kaldırma çevrimlerini algılamaya yönelik pozisyon sensörleri.

Durum 2 – Kaçak Testi: Koruyucu kapağın kapatma çevrimlerini algılamaya yönelik pozisyon sensörleri.

Her iki sensör de DX2055 çok fonksiyonlu IO-Link dijital göstergesine bağlanır. Bu bileşen, sayaç değerini IO-Link master üzerinden moneo RTM'ye aktarır. Her iki proses değeri de ilgili iş istasyonunda üretilen miktarla ilgili sonuç çıkarmayı sağlar. Bakımdan sonra, DX2055 çok fonksiyonlu IO-Link dijital göstergesindeki sayaç, tuşla çalıştırılan bir anahtar aracılığıyla sıfırlanır.

Sonuç:

Bakım prosesi artık şeffaf. Kaynakların kullanımı optimize edildi ve maliyetler azaltıldı.

Sonuç:

Geçiş başarıyla gerçekleştirildi. Yatırımın geri dönüşü 1,4 yıl içinde sağlanacak.

Sistem Yapısı

  1. İndüktif sensörler (IFC246)
  2. Opsiyonel sıfırlama seçeneği (örn. anahtarla çalıştırılan şalter)
  3. Çok fonksiyonlu IO-Link dijital gösterge (DX2055)
  4. IO-Link master (AL1350)

Pano

moneo panosunda bir genel bakış elde edebilirsiniz. Pano, kullanıcıya bu tesis konusunda ilgili proses değerlerine bir genel bakış sunar.

  1. Mevcut Sayım (Yalıtım Testi)
  2. Uyarı ve Alarm Değerleri için Kullanılan Trafik Lambası Ekranı (Yalıtım Testi)
  3. Uyarı ve Alarm Değerleri için Kullanılan Trafik Lambası Ekranı (Kaçak Testi)
  4. Mevcut Sayım (Kaçak Testi)

Görevler ve Biletler: Sınır Değerlerin Yönetilmesi

Her proses değeri için bireysel bir eşik tanımlanır. Bu şekilde, bakım çalışmaları zamanında bildirilir (pano ve/veya e-posta aracılığıyla uyarılar tanımlamak mümkündür).

Uygulamaya Özel:

  1. Uyarı Eşiği (Sarı): Yakında bir filtre değişimi gerekecek. Bakım çalışması e-posta yoluyla bildirilir.
  2. Alarm Eşiği (Kırmızı): Acilen bir filtre değişimi gerekiyor. Bakım ve üretim departmanları e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Bilet İşleme Kurallarının Yönetilmesi

Entegre sihirbaz aracılığıyla uyarı ve alarm kurallarını temel alan e-posta uyarılarının tanımı

  1. Eşiklerin (5) ve veri kaynaklarının (6) tanımı
  2. Hangi kuralın uygulandığını tanımlar
  3. Uyarı veya alarmın aciliyet durumunu tanımlar
  4. E-posta alıcılarını tanımlar
  5. İlgili eşiklerin tanımı
  6. İlgili veri kaynaklarının tanımı

moneo'da Oluşturulan E-Posta Zaten Bilet Bilgilerini İçerir:

  • Etkilenen Veri Kaynağı
  • Aşılan Veya Ulaşılamayan Değer
  • Bilet Önceliği
  • Zaman Damgası