• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Titreşim sensörü
  4. Teşhis elektronikleri
  5. VSE101

Titreşim sensörü için teşhis elektroniği

VSE101

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Titreşim sensörü için teşhis elektroniği

VSE101

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Makine ve donanımların güvenilir titreşim izlemesi için
  • Dengesizlik, döner elemanlı rulman ya da dişli durumu izleme sayesinde koşul tabanlı bakım
  • Dört adede kadar titreşim sensörünün eşzamanlı tespiti için girişler
  • Ön alarm ve ana alarm için iki devre çıkışı
  • Diğer ölçüm değişkenlerinin izlemesi için analog girişler
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Frekans aralığı [Hz] 0,1...12000
Haberleşme arayüzü Ethernet
Uygulama
Dizayn PC yazılımı VES004 üzerinden parametre ayarı VES004
Uygulama sürekli titreşim izleme
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] 20
Çalışma gerilimi [V] 24 DC; (IEPE giriş kullanıldığı zaman: 24 V + 20%; IEPE = Bütünleştirilmiş Elektronik Piezo Elektrik)
Akım tüketimi [mA] 200; (24 V)
Koruma sınıfı III
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı 16; (yapılandırılabilir)
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 8; Analog girişlerin sayısı: 2; Dinamik giriş sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 10; Analog çıkışların sayısı: 1
Girişler
Toplam giriş sayısı 10
Dijital girişlerin sayısı 8; (yapılandırılabilir)
Dijital girişlerin devresi HTL
Analog girişlerin sayısı 2
Analog giriş (akım) [mA] 4...20
Analog girişin çözünürlüğü 12
Dinamik giriş sayısı 4
Dinamik giriş - Sinyal 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Dinamik giriş - çözünürlük [bit] 16
Dinamik giriş - frekans aralığı [Hz] 0,1...12000
Dinamik giriş - örnekleme oranı [kSamples] 100
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 10
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 10; (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Analog çıkışların sayısı 1; (yapılandırılabilir)
Analog akım çıkışı [mA] 0...22; (0...10 V)
Maks. Yük [Ω] 500
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Frekans aralığı [Hz] 0,1...12000
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Protokol TCP/IP
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...70
Depolama sıcaklığı [°C] 0...70
Koruma IP 20
Testler / Onaylar
EMC
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
MTTF [yıl] 89
UL onayı
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
Dosya numarası UL E251902
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 442,6
Gövde Plastik gövde
Montaj şekli ray; (TH35/EN60715)
Boyutlar [mm] 114 x 50 x 105
Malzemeler PA
Veri hafızası
Geçmiş hafızası evet
Arabellekli veri hafızası evet
Veri hafıza tipi döngüsel hafıza; FIFO
Gerçek zamanlı saat evet
Hafıza yeri dahili
Hafıza aralığı min. 1 min
Bellek boyutu 881664 veri kayıtları
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
PC' ye doğrudan bağlantı için çapraz Ethernet kablosu
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Combicon: ; Maksimum kablo uzunluğu: 250 m