• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Sıcaklık sensörleri
  4. Gıda ve içecek endüstrisi için kendini-denetleyen transmiterler
  5. TCC261

Sıcaklık transmitteri

TCC261

TCC250K1ED06-A-DKG/US

Sıcaklık transmitteri

TCC261

TCC250K1ED06-A-DKG/US

  • Doğruluktaki sapmaların anlık bilgisi
  • Kalibrasyon süreleri arasında geliştirilmiş kalite güvencesi
  • Zorlu ortamlarda bile hassas ölçümler için sağlam tasarım
  • Teşhis değerlerinin kayıt edilmesi sayesinde şeffaf sensör izleme
  • Simülasyon fonksiyonu kurulumu basitleştirir
  • IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
  • ce
  • fda
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
-25...160 °C -13...320 °F
Haberleşme arayüzü IO-Link
Proses bağlantısı Ø 6 mm
Montaj uzunluğu EL [mm] 250
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı 1 x Pt 1000
Referans elemanı 1 x NTC
Ortam Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar] 160
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...32 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] 10; (24 V)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 6
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali analog sinyal; IO-Link; kalibrasyon kontrol durumu
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu normalde kapalı; (teşhis sinyali)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Teşhis çıkışı kalibrasyon kontrol durumu ve hata teşhisi
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
-25...160 °C -13...320 °F
Ölçüm aralığı hakkında
ölçeklendirilebilir
Fabrika ayarı -10...150 °C / 14...302 °F
Kalibrasyon kontrol sınırı [K] 0,5...3
Ayar adımları [K] 0,05
Çözünürlük
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] 0,05
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] ± 0,2
IO-Link hassaslığı [K] ± 0,2
Analog çıkış sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,02; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda)
IO-Link sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,01; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda)
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] 1,5 / 4
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri Gösterge ünitesi; analog çıkışın ölçeklendirilmesi; kalibrasyon kontrol sınırı; anahtarlama mantığı teşhis çıkışı; simülasyon modu
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 1
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,4
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] 0,01
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1129
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında
maks. dahili cihaz sıcaklığı: 125 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 35 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 329
Onay notu
fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm
UL onayı
UL onay numarası K021
Dosya numarası UL E217884
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 271,9
Boyutlar [mm] Ø 50 / L = 293,5
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK
Proses bağlantısı Ø 6 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz Ra: < 0,8
Prob çapı [mm] 6
Montaj uzunluğu EL [mm] 250
Açıklamalar
Açıklamalar
MS = ölçüm aralığını ayarla
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı