• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Akış sensörleri / akış ölçerler
  4. Basınçlı hava ve endüstriyel gazların tüketim ölçümü için sistemler
  5. SD2500

Basınçlı hava ölçer

SD2500

SDR21DGXFRKG/US-100

Basınçlı hava ölçer

SD2500

SDR21DGXFRKG/US-100

  • Akış, tüketim, basınç ve akışkan sıcaklığı için hassas ölçüm
  • Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
  • Endüstriyel kullanımda basınçlı hava tespiti için
  • Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
  • Optimum hizalama için ekran döndürülebilir
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
40...11670 l/min 0,3...84 m/s 2,5...700 m³/h
Proses bağlantısı dişli bağlantı R 2 DN50
Uygulama
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Basınçlı hava
Ortam sıcaklığı [°C] -10...60
Patlama basıncı [bar] 64
Patlama basıncı [MPa] 6,4
Dayanma basıncı [bar] 16
Dayanma basıncı [MPa] 1,6
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 9,5
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 80
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 1
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Girişler
Girişler sayıcı reset
Çıkışlar
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150; (çıkış başına)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük [Ω] 500
Pals çıkışı tüketim miktarı ölçümü
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
40...11670 l/min 0,3...84 m/s 2,5...700 m³/h
Gösterge aralığı
0...14000 l/min 0...100,8 m/s 0...840 m³/h
Çözünürlük
10 l/min 0,1 m/s 0,5 m³/h
Anahtar açma noktası SP
100...11660 l/min 0,7...84 m/s 5,9...699,7 m³/h
Anahtar kapama noktası rP
40...11600 l/min 0,3...83,6 m/s 2,5...696,3 m³/h
Analog çıkış başlangıç nok. ASP
0...9330 l/min 0...67,2 m/s 0...560 m³/h
Analog çıkış bitiş nok. AEP
2330...11670 l/min 16,8...84 m/s 140...700 m³/h
Düşük akış kesme LFC
30...120 l/min 0,2...0,8 m/s 2...7 m³/h
Şu kadarlık adımlarla
1 l/min 0,1 m/s 0,1 m³/h
Basınç izleme
Ölçme aralığı [bar] -1...16
Gösterge aralığı [bar] -1...20
Çözünürlük [bar] 0,05
Anahtar açma noktası SP [bar] -0,92...16
Anahtar kapama noktası rP [bar] -1...15,92
Analog çıkış başlangıç nok. [bar] -1...12,8
Analog çıkış üst değeri [bar] 2,2...16
Ayar adımları [bar] 0,01
Hacimsel akış miktarı izleme
Ölçme aralığı
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Gösterge aralığı
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Anahtar açma noktası SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Pals değeri
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Ayar adımları
0,0001 m³ 0,005 scf
Pals uzunluğu [s] 0,002...2
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-10...60 °C 14...140 °F
Gösterge aralığı
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Çözünürlük
0,2 °C 0,5 °F
Anahtar açma noktası SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Anahtar kapama noktası rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analog çıkış başlangıç nok.
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analog çıkış üst değeri
4...60 °C 39,2...140 °F
Ayar adımları
0,1 °C 0,1 °F
Doğruluk / sapma
Sıcaklık katsayısı [1/K] ± 0,07 % MW
Doğruluk (ölçüm aralığında) sınıf 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); sınıf 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ISO 8573-1:2010' a göre hava kalitesi; ortam sıcaklığında 23 °C
Tekrarlanabilirlik ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Basınç izleme
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] ± 0,2
Karakteristik sapma [son değerin % si] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Minimum ayar))
Sapmanın sıcaklık ile en fazla kayması [% MEW / 10 K] ± 0,3
Sıfır noktasının sıcaklık ile en fazla kayması [% MEW / 10 K] ± 0,1
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 0,5; (ölçme aralığının sınır değerindeki akış miktarında)
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] 0,1; (dAP = 0)
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...5
Basınç izleme
Cevap verme zamanı [s] 0,05
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; akım/pals çıkışı; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; Toplama fonksiyonu
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 8
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 7,2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 870
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...85
Maksimum bağıl nem [%] 90
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA onayı
model numarası 001TG
doğruluk sınıfı -
maksimum izin verilebilir hata ± 2,5 % FS
Q (min) 0,05 m³/h
Q (t) -
Q (max) 700 m³/h
Titreşim dayanımı
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 183
UL onayı
UL onay numarası I012
Dosya numarası UL E174189
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; sabit gazlar akışkan grup 2 için kullanılabilir
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2650,5
Malzemeler PBT+PC-GF30; PPS GF40; paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çelik (1.5523) galvanizli; Pirinç (2.0401); FKM
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); FKM; Seramik pasifleştirilmiş cam; PPS GF40; Al2O3 (Seramik); akrilat
Proses bağlantısı dişli bağlantı R 2 DN50
Gösterge / Kontroller
Gösterge
renkli gösterge 1,44", 128 x 128 piksel
2 x LED, sarı
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
Ölçme, gösterge ve ayar aralığı DIN ISO 2533 e göre standard hacimsel akışı kastetmektrdir.
Kurulum ve çalıştırma bilgileri için lütfen kullanma talimatlarına bakınız.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A