• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Akış sensörleri / akış ölçerler
  4. Hava akış sensörleri
  5. SA4120

Akış sensörü

SA4120

SAEXXXXBFRKG/US-100

Akış sensörü

SA4120

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • Akış ve sıcaklığın aynı anda ölçülmesi
  • Güvenilir hava akışı izleme
  • Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
  • Devre çıkışı, analog sinyal ve IO-Link
  • Proses bağlantısı optimum hizalama için döndürülebilir
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Proses bağlantısı Ø 8 mm
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Montaj Önerilen boru çapları; ( 15...400 mm)
Ortam Hava
Ortam sıcaklığı [°C] -20...100
Dayanma basıncı [bar] 50
Dayanma basıncı [MPa] 5
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] 50
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 100
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 10
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; analog sinyal; frekans sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 250
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir)
Maks. Yük [Ω] 350
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Çıkış frekansı [Hz] 0...1000
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] 100
Çalışma modu göreceli; tamamen gaz; (mutlak: referans ölçüm tavsiye edilir; Fabrika ayarı: göreceli)
Gösterge aralığı [m/s] 0...36
Çözünürlük [m/s] 0,2
Anahtar açma noktası SP [m/s] 2...30
Anahtar kapama noktası rP [m/s] 0,6...28,6
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [m/s] 0...24
Analog çıkış bitiş nok. AEP [m/s] 6...30
Frekans bitiş noktası, FEP [m/s] 6,6...30
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] 100...1000
Gazlar - çalışma modu "mutlak"
Ayar aralığı [m/s] 0...30
Enbüyük hassasiyet [m/s] 0,6...30
Gazlar - çalışma modu "bağıl"
Ayar aralığı [m/s] 0...60
Enbüyük hassasiyet [m/s] 0,6...30
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı [°C] -20...100
Çözünürlük [°C] 0,2
Doğruluk / sapma
Gazlar - çalışma modu "mutlak"
Tekrarlanabilirlik ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Gazlar - çalışma modu "bağıl"
Doğruluk ± (10 % MW + 2 % MEW); (referans koşullar: DN50; İç çap 51 mm; maksimum hassasiyet algılama mesafesi içinde: 20 °C / < 6 bar; Daldırma derinliği: 15 mm; dahili boru uzunluğu: 2,5 m; sensör ucunda DIN ISO 2533' e göre standart hız)
Tekrarlanabilirlik ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Sıcaklık izleme
Sıcaklık sapması ± 0,005 K/°C
Doğruluk [K] ± 2 / + 8; (akış hızı > 20 % VMR ve 20 °C: ± 2)
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] 7
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] 30 (T09); (Akış hızı: ≥ 10 m/s)
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/frekans çıkışı; ortam seçimi; sönümleme; Öğretme fonksiyonu; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; standart ölçüm birimi; proses değer rengi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 2
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 3
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 60947-5-9
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 131
UL onayı
UL onay numarası I017
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 295,05
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Proses bağlantısı Ø 8 mm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi 6 x LED, yeşil (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, kırmızı/yeşil 4-haneli
Açıklamalar
Açıklamalar
MW = ölçülen değer
MEW = Ölçme aralığının son değeri
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı