- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Endüstriyel uygulamalar için düz montajlı
- PL1506
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PL1506
PL-2,5-REA12-A-DKG/US/ /
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PL1506
PL-2,5-REA12-A-DKG/US/ /
- Endüstriyel ve mobil uygulamalarda sistem basıncının güvenilir tespiti
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Mükemmel tekrar edilebilirlik ve düşük doğrusallık hatası
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
- IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme elemanı | seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi | |||
Sıcaklık izleme | evet | |||
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için düz montajlı; endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar; istek üzerine diğer ortamlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...110; (Metal-metale conta sayesinde sıfır-sızıntı düz kafa montaj. diğer conta çeşitleri için izin verilen sıcaklıkları "Aksesuarlar" başlığında conta malzemeleri bölümünde görebilirsiniz) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Akım tüketimi [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Açılışta gecikme süresi [s] | < 1 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
---|---|
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link (yapılandırılabilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 1; (IO-Link) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir; 1:5) |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
|||||||||
Analog çıkış üst değeri |
|
|||||||||
Ayar adımları |
|
|||||||||
Fabrika ayarı |
|
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,5; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Doğruluk [K] | ± 2.5 K + (0,045 x (çalışma sıcaklığı - akışkan sıcaklığı)) |
---|
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...99,99 |
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 12 |
---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 3 |
---|
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Su; > 0,9 m/s) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-Mod | hayır | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A; (pin 2 bağlı olmadığında: B) | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [mbar] | 0,5 | ||||||||
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 427 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 112,75 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); Al2O3 (Seramik); yüzey karakteristikleri : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (DIN EN ISO 1179-2 ile contalama için FKM, çalışma kılavuzuna bakınız) |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Sıkıştırma torku [Nm] | 25 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|