• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Endüstriyel uygulamalar için düz montajlı
  5. PL1502

Düz diyaframlı basınç transmitterleri

PL1502

PL-100-REA12-A-DKG/US/ /

Düz diyaframlı basınç transmitterleri

PL1502

PL-100-REA12-A-DKG/US/ /

  • Endüstriyel ve mobil uygulamalarda sistem basıncının güvenilir tespiti
  • Yüksek şok ve titreşim direnci
  • Mükemmel tekrar edilebilirlik ve düşük doğrusallık hatası
  • Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
  • IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
  • IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi
Sıcaklık izleme evet
Uygulama endüstriyel uygulamalar için düz montajlı; endüstriyel uygulamalar için
Ortam Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar; istek üzerine diğer ortamlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...110; (Metal-metale conta sayesinde sıfır-sızıntı düz kafa montaj. diğer conta çeşitleri için izin verilen sıcaklıkları "Aksesuarlar" başlığında conta malzemeleri bölümünde görebilirsiniz)
Patlama basıncı
400 bar 5800 psi 40 MPa
Dayanma basıncı
250 bar 3625 psi 25 MPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç
Düz montaj evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9,6...30 DC
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
2-telli
Akım tüketimi [mA] 3,5...21,5
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
3-telli
Akım tüketimi [mA] < 30
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,5
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali analog sinyal; IO-Link (yapılandırılabilir)
Dijital çıktıların sayısı 1; (IO-Link)
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20; (ölçeklendirilebilir; 1:5)
Maks. Yük [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Analog çıkış başlangıç nok.
0...80 bar 0...1160 psi 0...8 MPa
Analog çıkış üst değeri
20...100 bar 290...1450 psi 2...10 MPa
Ayar adımları
0,02 bar 1 psi 0,002 MPa
Fabrika ayarı
ASP = 0,0 bar AEP = 100 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 10 MPa
ASP = 0,0 psi AEP = 1450 psi
Sıcaklık izleme
Ölçme aralığı
-25...110 °C -13...230 °F
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,5; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1'e göre sınır değer ayarı)
Lineer sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Sıcaklık izleme
Doğruluk [K] ± 2.5 K + (0,045 x (çalışma sıcaklığı - akışkan sıcaklığı))
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] 0...99,99
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] 0...99,99
2-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 12
3-telli
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] 3
Sıcaklık izleme
Dinamik cevap T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Su; > 0,9 m/s)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A; (pin 2 bağlı olmadığında: B)
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,5
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] 0,02
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] 0,2
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 16
sıcaklık 16
cihaz durumu 4
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1439
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 67; IP 68; IP 69
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61326-1
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 427
UL onayı
Enclosure type Type 1
UL onay numarası J052
Dosya numarası UL E174189
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 86,6
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); Al2O3 (Seramik); yüzey karakteristikleri : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (DIN EN ISO 1179-2 ile contalama için FKM, çalışma kılavuzuna bakınız)
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm] 25
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/2 dış dişli
Gösterge / Kontroller
Gösterge
çalışma için hazır olma 2 LED, yeşil
Aksesuarlar
Parçalar
Conta: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Conta: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Conta: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Conta: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı