• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Fotoelektrik sensörler
  4. Ölçüm yapan güvenlik ışık ızgaraları
  5. OY5100

ölçüm ışık ızgarası

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

ölçüm ışık ızgarası

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • Intralojistikte karmaşık programlama olmadan cisim ölçülendirme
  • Net cisim algılama için yüksek çözünürlük
  • Standart IO-Link arayüz sayesinde kolay entegrasyon
  • Cisimler arası mesafelerin ya da ölçülerin tanımlanması için ışınların seçilip değerlendirilmesi
  • ce
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Koruma IP 65; IP 67
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 19,2...28,8 DC
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 300
Işık kaynağı kızılötesi
Dalga boyu [nm] 880
Alıcı
Akım tüketimi [mA] 85
Verici
Akım tüketimi [mA] 15
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 16
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Işın sayısı 15
Alan yüksekliğini algılama [mm] 140
Alan genişliğini algılama (alçak ışık yoğunluğu) [m] 0...2
Alan genişliğini algılama (yüksek ışık yoğunluğu) [m] 1...10
Işınlar arası mesafe [mm] 10
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; ikinci anahtarlama noktası; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu; Işıkta açık/Karanlıkta açık
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 10
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 80
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1399
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...55
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 65; IP 67
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 10
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 3 V
EN 55011 Sınıf A
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm genlik, 5 dak. salınım süresi, eksen başına 30 dak. rezonans veya 55 Hz
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
MTTF [yıl] 389
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1079,1
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 213 x 28 x 30
Malzemeler Gövde: Alüminyum; ön mercekler: PC
Uzunluk L [mm] 213
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Verici 2 LED
Alıcı 3 LED
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj levhası: 2
Montaj somunları: 2
Somunlar
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A