• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link pozisyon sensörleri
  4. IO-Link - Cisim kesit kontrolü için PMD Kesit İzleyici
  5. OPD101

profil sensör

OPD101

OPDLFPKG

profil sensör

OPD101

OPDLFPKG

  • Parçaların doğru montajının sağlanması için dahili kalite kontroller
  • Yazılım olmadan hızlı kurulum
  • Renkten bağımsızlık ve dış ışıktan etkilenmeme sayesinde geniş çaplı kullanım
  • Profil görselleştirme ve ölçülmüş değerler ile yazılım-destekli hata analizi
  • 10' a kadar seçilebilir profil ile artırılmış esneklik
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Lazer koruma sınıfı 1
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA] < 200; (10 V)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] 2
Işık kaynağı Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm] 650
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Tetikleme harici
Dijital girişlerin sayısı 1
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP/NPN; (parametrelenebilir)
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme mesafesi (Z-koordinat) [mm] 150...300
Min. ölçme mesafesinde ölçme aralığının (X-koordinat) genişliği [mm] 45; (Mesafe = 150mm)
Maks. ölçme mesafesinde ölçme aralığının (X-koordinat) genişliği [mm] 90; (Mesafe = 300mm)
Örnekleme frekansı [Hz] 5
Doğruluk / sapma
Ölçülen çözünürlük değeri
Z-koordinat 200 µm
X-koordinat 250 µm
Doğruluk
Z-koordinat ± 500 µm
X-koordinat ± 500 µm
Beyaz arka plan (%90 yansıtma)
Yazılım / Programlama
Depolanabilir profil sayısı 10
Ilgi bölgelerinin sayısı 2
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
işlem değeri 16
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 1
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) çalışma saati sayacı; tetikleme durum sayısı; ROI ayarı
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1260
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...55
Depolama sıcaklığı [°C] -40...60
Koruma IP 65
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 20
Testler / Onaylar
EMC
EN 60947-5-2
Lazer koruma sınıfı 1
Lazer koruma ile ilgili notlar
Dikkat: Lazer Işığı
lazer sınıfı: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.
MTTF [yıl] 155
UL onayı
Ta -10...55 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Class 2
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 534,5
Boyutlar [mm] 88 x 65 x 28,5
Malzemeler Gövde: çinko döküm; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: PMMA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Görüntüleme işlemi 1 x LED, yeşil
renkli gösterge
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
1 X-koordinat
2 Z-koordinat
3 Lazer ışını deliği
4 Alıcı
Diğer veriler
ışık hattı
ölçme mesafesi (Z-koordinat) ışık hattı
150 mm 50 x 1 mm
300 mm 100 x 1 mm
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir.
Nesneye vuran, dış ışık < 20 klx
mesafe pozlama süresi 23 °C / 960 hPa
dakika olarak minimum başlama gecikmesi 10