- Ürünler
- IO-Link
- IO-Link pozisyon sensörleri
- IO-Link - Cisim kesit kontrolü için PMD Kesit İzleyici
- OPD100
profil sensör
OPD100
OPDLFPKG
profil sensör
OPD100
OPDLFPKG
- Cisim kesit kontrolü için PMD Kesit İzleyici
- Parçaların doğru montajının sağlanması için dahili kalite kontroller
- Yazılım olmadan hızlı kurulum
- Cisim algılamada yüksek tolerans için mesafeden bağımsız ölçüm
- Harici ışığa karşı bağışıklık – ekranlama veya harici aydınlatma gerekli değildir
- Yazılım aracılığı ile isteğe bağlı profil görselleştirme
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 200; (10 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | harici |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme mesafesi (Z-koordinat) [mm] | 150...300 |
---|---|
Min. ölçme mesafesinde ölçme aralığının (X-koordinat) genişliği [mm] | 45; (Mesafe = 150mm) |
Maks. ölçme mesafesinde ölçme aralığının (X-koordinat) genişliği [mm] | 90; (Mesafe = 300mm) |
Örnekleme frekansı [Hz] | 5 |
Doğruluk / sapma
Ölçülen çözünürlük değeri |
|
|||
---|---|---|---|---|
Doğruluk |
|
Yazılım / Programlama
Depolanabilir profil sayısı | 1 |
---|---|
Ilgi bölgelerinin sayısı | 1 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | çalışma saati sayacı; tetikleme durum sayısı; ROI ayarı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...60 |
Koruma | IP 65 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 155 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 535,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: PMMA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Diğer veriler
ışık hattı
ölçme mesafesi (Z-koordinat) | ışık hattı |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 20 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |