Optik mesafe sensörü
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Optik mesafe sensörü
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Standart M18 vida dişi ve PMD ışık-uçuş-zaman teknolojisi olan küçük kompakt tasarım
- en yakın milimetreye kadar ölçüm ve çalışma prosesinde mesafelerin izlenmesi
- Renk bağımsız aralığı
- Artırılmış proses güvenilirliği için mesafe değerinin ve yansıtıcılığının anlık çıkışı
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 45; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Girişler
Girişler | Lazer Açık / Kapalı |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 20 |
---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 60 |
---|
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 5 |
---|---|
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Arka fon bastırmalı [m] | < 20 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı cisim yansıtıcılığı [%] | 6...900; (yansıtma; 6 % siyah kağıt; 100 % beyaz kağıt) |
---|
Ölçme aralığı [m] | 0,05...2 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 60 |
Ölçme aralığı [m] | 0,05...2 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 120 |
Ölçme aralığı [m] | 0,05...1 |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 180 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Mesafe / yansıtıcılık; histerezis / pencere fonksiyonu; Sensitivität; akım/voltaj çıkışı; Benzer sensörlerle karşılıklı girişimi önlemek için dizi modülasyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 | ||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 319 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 133,13 |
---|---|
Gövde | M18 dişli, dikdörtgen |
Boyutlar [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ön mercekler: PMMA |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: FINE
|
|
---|
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: HRS
|
|
---|
Mesafe ölçümü / çalışma modu için histerezis grafiği: FAST
|
|
---|
|
|
---|
cisim yansıtıcılığı için histerezis eğrisi
|
|
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 15 |