• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Kameralar
  4. Mobil uygulamalar için 3D kameralar
  5. O3M251

Mobil uygulamalar için 3D sensör

O3M251

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

Mobil uygulamalar için 3D sensör

O3M251

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

  • Faaliyet alanı ve nesnelerin güvenilir 3B tespiti
  • Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
  • Uçuş süresi ölçümüne bağlı güvenilir mesafe ölçümü
  • Entegre 2B kamera ve bindirme işlevi
  • Uyarı ve engellerin canlı görüntüde gösterimi
  • ce
  • ukca
  • e1r
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 64 x 16
Bakış açısı [°] 90 x 67
Diyafram açıklığı 3D [°] 70 x 23
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] 25
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Uygulama
Uygulama 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı; 2 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 9...32 DC
Akım tüketimi [mA] < 600
Güç tüketimi [W] 4,6
Koruma sınıfı III
Işık kaynağı kızılötesi
Görüntü sensörü PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Çıkışlar
Video çıkışı PAL (720x576)
İzleme aralığı
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 64 x 16
Bakış açısı [°] 90 x 67
Diyafram açıklığı 3D [°] 70 x 23
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] 25
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri ifm Vision Assistant ile PC üzerinden
Arabirimler
Haberleşme arayüzü CAN; Ethernet
CAN arabirimlerinin sayısı 1
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
Video arabirimlerinin sayısı (CVBS) 1
Arayüzlerle ilgili not
CAN Arabirim ile işlenmiş verinin çıkışı
CAN
İletim oranı 250 (125...1000) kBaud
Protokol CANopen; UDS
Fabrika ayarları
J1939 arayüz: Varsayılan
cihaz adresi (ECU): 239
UDS arayüz: 500 (125...1000) kBaud
Kullanım tipi Parametre ayarı; Veri iletimi
Ethernet
Protokol UDP/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.1.1
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
hedef IP adresi: 255.255.255.255
hedef port: 42000
Kullanım tipi Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Çalışma sıcaklığı hakkında
25Hz' lik yüksek görüntü tekrarlama frekansı ile
Depolama sıcaklığı [°C] -40...105
Maksimum bağıl nem [%] 90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 4000
Koruma IP 67; IP 69K; (monte edilmiş konektörler veya koruma kapakları ile)
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 120
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-4 endüstriyel ortamlarda
DIN EN 61000-6-2 endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms tümsek
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz kayan sinüs
DIN EN 60068-2-64 10...1000 Hz gürültü
Elektriksel koruma
DIN EN 61010-2-201 elektrik şok / sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
MTTF [yıl] 58
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1155
Boyutlar [mm] 143,8 x 85 x 70,1
Malzemeler Gövde: Alüminyum pres döküm; disk: gorilla glass
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapakları
Açıklamalar
Açıklamalar
Aydınlatma birimi sensörün çalışması için gereklidir.
Sensör ve aydınlatma birimini bağlamak için orjinal ifm kabloları kullanınız.
İşleve uygun performans değerleri ilgili belgelerde bulunabilir.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - CAN
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - video
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Diğer veriler
Objektif bozulma düzeltmeli görüş alanı boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] Boy [m] Genişlik [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
cisim tanımlama için ölçme mesafesi
cisim tipi / cisim boyutu uygulama durumu Ölçme aralığı [m]
taşıt güneşli(~120 klx) 0,25...30
bulutlu (~20 klx) 0,25...40
karanlık 0,25...50
kişi güneşli(~120 klx) 0,25...12
bulutlu (~20 klx) 0,25...16
karanlık 0,25...20
geri yansıtıcı güneşli(~120 klx) 1...40
bulutlu (~20 klx) 1...60
karanlık 1...80
yazılım değişkeni: OD cisim tanımlama
ROI için ölçme mesafesi
uygulama durumu Ölçme aralığı [m]
tipik değer
güneşli(~120 klx) 0,25...12
bulutlu (~20 klx) 0,25...15
karanlık 0,25...30
yazılım değişkeni : DI / BF mesafe görüntü temel fonksiyonları
ölçüm doğruluğu
uygulama durumu ölçüm doğruluğu [cm]
tipik değer
güneşli(~120 klx) ± 15
bulutlu (~20 klx) ± 10
karanlık ± 5
yazılım değişkeni : DI / BF mesafe görüntü temel fonksiyonları