• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Kameralar
  4. 3D kameralar
  5. O3D353

3D kamera

O3D353

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

3D kamera

O3D353

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 352 x 264
Diyafram açıklığı 3D [°] 60 x 45; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer)
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 25
Uygulama
Uygulama 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı için kamera
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Akım tüketimi [mA] 420; (maksimum orta değer: < 1600 mA)
Maks. akım tüketimi [mA] 2400; (pik akım darbeli)
Güç tüketimi [W] 10; (tipik değer)
Koruma sınıfı III
Işık kaynağı kızılötesi
Görüntü sensörü PMD 3D ToF-Chip
Tümleştirilmiş aydınlatma Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Tetikleme harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Dijital girişlerin sayısı 1
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 2; (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] 300...8000
Çalışma mesafesi ile ilgili not
cisim boyutu: 200 x 200 mm
yansıtma: 18 %
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 352 x 264
Diyafram açıklığı 3D [°] 60 x 45; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer)
Görüntü tekrarlama frekans 3D [Hz] 25
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri ifm Vision Assistant veya XML-RPC ile PC üzerinden; C, C++ ve Halcon için API yazılımı
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10; 100
Protokol TCP/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.69
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
Kullanım tipi Parametre ayarı; Veri iletimi
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65; IP 67
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-4 Radyasyon girişimi / endüstriyel ortamlarda
DIN EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tekrarlanmayan
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) tekrarlayan
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiyolojik güvenlik serbest grup; (DIN EN 62471)
Elektriksel koruma
DIN EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 721,55
Boyutlar [mm] 72 x 65 x 76,9
Malzemeler Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glas; Fonksiyon göstergesi: PA
Sıkıştırma torku [Nm] < 0,8
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 2 x LED, yeşil Ethernet Çalışma
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı OUT 1 OUT 2
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapakları
Açıklamalar
Açıklamalar
Tekrarlanabilirlik ve doğruluk görüntü ayarlarına ve çevresel koşullara bağlıdır.
Teknik döküman verileri tipik ayarlar ve koşullar için geçerlidir.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
lens bozulma düzeltmesi olmadan lens bozulma düzeltmesi ile
Ölçüm aralığı / mesafe [m] Boy [m] Genişlik [m] Boy [m] Genişlik [m]
0,50 0,40 0,56 0,37 0,50
1,00 0,80 1,13 0,75 1,00
2,00 1,60 2,26 1,50 2,00
3,00 2,40 3,39 2,25 3,00
4,00 3,20 4,52 3,00 4,00
5,00 4,00 5,65 3,75 5,00
tek bir pikselin mesafe ölçümünün tekrarlanabilirliği
Ölçüm aralığı / mesafe [m] gri cisimlerden (%18 yansıma) ölçülen mesafe değerinin tekrarlanabilirliği [mm] Doğruluk [mm]
tipik değer tipik değer
0,3...1,0 ± 8 ± 7
1,0...3,0 ± 12 ± 7
3,0...5,0 ± 20 ± 10
5,0...7,0 ± 30 ± 15
7,0...8,0 ± 50 ± 20
20°C ortam sıcaklığında görüntünün merkezinde ölçülmüş
Tekrar edilebilirlik filtreleme fonksiyonu ile iyileştirilebilir
Tekrarlanabilirlik 1 σ
Bağıl doğruluk
Bağıl doğruluk ± 4 mm
Sıcaklık sapması -10...+50 °C 0,2 mm/K
%18 den %90 a yansıtıcılıkta ölçüldü
Parametre ayar seçenekleri
Parametre Ayar aralığı Fabrika ayarı
Maksimum kare hızı [ms] 0,002...10 5
dinamik algılama mesafesi alçak; Normal çalışma ; yüksek Normal çalışma
Filtre Zaman fonksiyonu:
ortalama değer; uyarlamalı üstel aktif değil
3D fonksiyonu:
ortalama değer, orta değer, iki yönlü fonksiyon aktif değil
Tetikleme Sürekli ; veri arayüzü; positif kenar ; negatif kenar ;pozitif ve negatif kenar Sürekli
Görüntü tekrarlama frekansı [Hz] 0,02...25 5
veri formatı
veri tipi veri değeri Açıklamalar
Mesafe [mm] 0...65535 uint16 eksene dik mesafe
Kartezyen koordinatlar x,y,z [mm] -32767...32767 int16 x,y: yanal pozisyon z: dikey mesafe
genişlik 0...65535 uint16 cisim parlaklığı