• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Görüntü sensörleri
  4. 3D sensörler
  5. O3D300

3D sensör

O3D300

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

3D sensör

O3D300

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

  • Depolama ve konveyör teknolojisi için güvenilir hacim belirleme
  • Karton paketler veya koliler gibi dikdörtgen nesnelerin temassız boyutlandırılması
  • Kayış uzunluğu ve hacmini hesaplamak için yükseklik, genişlik ve uzunluğun güvenilir ölçümü
  • Otomatik depolama alanı planlaması için nesnelerin boyutu, yönü ve konumunun güvenilir algılanması
  • Devre çıkışları ve Ethernet süreç veri arabirimi
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 176 x 132
Diyafram açıklığı 3D [°] 40 x 30; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer)
Maks. okuma oranı [Hz] 25
Uygulama
Uygulama nesne boyutlarının ölçümü; eksiksizlik izleme; Seviye izleme; mesafe izleme; hacim izleme
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Akım tüketimi [mA] < 2400; (pik akım darbeli; tipik değer: 420; maksimum değer: 1600)
Güç tüketimi [W] 10; (tipik değer)
Koruma sınıfı III
Görüntü sensörü PMD 3D ToF-Chip
Tümleştirilmiş aydınlatma evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED)
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 3; Analog çıkışların sayısı: 1
Girişler
Tetikleme 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Dijital girişlerin sayısı 2
Dijital girişlerin devresi 24 V PNP/NPN; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 3)
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 3
Dijital çıktıların sayısı 3; (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 1
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Analog çıkışların sayısı 1
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] 500
Analog voltaj çıkışı [V] 0...10
Min. yük direnci [Ω] 10000
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] 300...10000
Çalışma mesafesi ile ilgili not
cisim boyutu: 200 x 200 mm
yansıtma: 18 %
3D Görüntü çözünürlüğü [px] 176 x 132
Diyafram açıklığı 3D [°] 40 x 30; (optik bozulma düzeltmesi olmayan nominal değer)
Maks. okuma oranı [Hz] 25
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] < 30
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri ifm Vision Assistant ile PC üzerinden
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10; 100
Protokol TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.69
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...50
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65; IP 67
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] 8; (azaltılmış ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirliği ile: < 100)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-4 Radyasyon girişimi / endüstriyel ortamlarda
DIN EN 61000-6-2 Gürültü bağışıklığı / endüstriyel ortamlarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) tekrarlanmayan
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) tekrarlayan
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Fotobiyolojik güvenlik serbest grup; (DIN EN 62471)
Elektriksel koruma
DIN EN 61010-2-201 sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
MTTF [yıl] 43,08
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 803,5
Boyutlar [mm] 72 x 67,1 x 82,6
Malzemeler Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: Gorilla Glass; Fonksiyon göstergesi: PA
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 2 x LED, yeşil Ethernet Çalışma
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı OUT 1 OUT 2
Aksesuarlar
Parçalar
Koruma kapakları
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A
Diğer veriler
Objektif bozulma düzeltmeli görüş alanı boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe [m] Boy [m] Genişlik [m]
0,50 0,26 0,35
1,00 0,52 0,69
2,00 1,04 1,39
3,00 1,56 2,08
4,00 2,08 2,78
5,00 2,61 3,47