- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- Görüntü sensörleri
- Cisim tanıma ve denetleme için 2D görüntü sensörleri
- O2V105
Nesne denetim sensörü
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
Nesne denetim sensörü
O2V105
O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/T
- Varlık, büyüklük, konum ve eksiksizlik denetimi için
- Şekil ya da renk farklılıklarının güvenilir tespiti
- Entegre ışıklandırmalı bağımsız aygıt
- Anlaşılır ve kolay kullanım
- Veri aktarımı için yüksek performanslı Ethernet arayüzü
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Beyaz ışık |
---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 300 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Beyaz ışık |
Görüntü sensörü | CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 5 |
---|
Girişler
Tetikleme | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); dahili |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
Dijital girişlerin devresi | 24 V PNP; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 1) |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 5 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 5; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V NPN |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 431 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 60 x 42 x 59 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |