• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Görüntü işleme / Tanımlama
  3. Görüntü sensörleri
  4. Cisim tanıma ve denetleme için 2D görüntü sensörleri
  5. O2V103

Nesne denetim sensörü

O2V103

O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/W

Nesne denetim sensörü

O2V103

O2VWRNKG/O/V/GM/E1/E2/W

  • Varlık, büyüklük, konum ve eksiksizlik denetimi için
  • Şekil ya da renk farklılıklarının güvenilir tespiti
  • Entegre ışıklandırmalı bağımsız aygıt
  • Anlaşılır ve kolay kullanım
  • Veri aktarımı için yüksek performanslı Ethernet arayüzü
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı Beyaz ışık
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
Maks. okuma oranı [Hz] 20
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] 10
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Akım tüketimi [mA] 300
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Işık kaynağı Beyaz ışık
Görüntü sensörü CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 5
Girişler
Tetikleme 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); dahili
Dijital girişlerin sayısı 2
Dijital girişlerin devresi 24 V PNP; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 1)
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 5
Dijital çıktıların sayısı 5; (yapılandırılabilir)
Çıkış fonksiyonu 24 V NPN
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 100
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm]
Çalışma aralığı Görüntülenen alan Küçük cisimleri algılayabilir Çözünürlük
50 33 x 24 0,3 0,075
75 50 x 36 0,4 0,1
100 66 x 47 0,5 0,125
200 132 x 94 0,9 0,225
400 264 x 189 1,7 0,425
1000 660 x 472 4,0 1,0
2000 1320 x 945 8,0 2,0
Görüntü çözünürlüğü [px] 640 x 480
Maks. okuma oranı [Hz] 20
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet
Ethernet
Ethernet arabirimlerinin sayısı 1
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 10; 100
Protokol TCP/IP; EtherNet/IP
Fabrika ayarları
IP-Adresi: 192.168.0.59
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresi: 192.168.0.201
MAC-Adresi: Tip etiketine bakınız
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 67
Testler / Onaylar
EMC
Radyasyon girişimi EN 61326
Gürültü bağışıklığı EN 61326
Şok dayanımı
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Titreşim dayanımı
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 394
Boyutlar [mm] 60 x 42 x 53,5
Malzemeler Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 3 x LED, yeşil
Anahtarlama durumu 4 x LED, sarı
10 parçalı gösterge, 4-haneli
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel)
İşletim yazılımı
Montaj aksesuarları
Açıklamalar
Açıklamalar
besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A