IO-Link özellikli silindir sensörü
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
IO-Link özellikli silindir sensörü
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
- Kısa stroklu silindirlerde iki son pozisyon için sadece 1 sensör
- Son pozisyon ayarlama yardımcısı ikinci LED
- 50 mm algılama mesafesinde iç hat kalite izleme
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
- Anahtarlama çevrimi sayacı sayesinde kritik pnömatik silindirlerin izlenmesi
- Kapsamlı teşhis fonksiyonları sayesinde hata yerini hızlı tespit etme
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Çalışma prensibi | Hall sensör; (3D fonksiyonu) |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 50; (uygulamaya bağlı) |
---|---|
Min. alan gücü [mT] | 1 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1,25; (parametrelenebilir) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Lineerlik hatası IO-Link [%] | < 5 |
Çözünürlük [mm] | 0,01; (uygulamaya bağlı) |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Anahtarlama işaretleri; Sayıcı fonksiyonu; Teşhis fonksiyonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbe direnci |
|
||||||||||
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 1088 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 21,9 |
---|---|
Montaj şekli | Düz / 1,5 AF altıgen başlı bütünleşik sabitleme elemanı ile birlikte |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |