Sürekli seviye sensörü
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Sürekli seviye sensörü
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- 80 GHz frekans, 10 m' ye kadar milimetre hassasiyetinde seviye ölçümüne izin verir
- Temassız ölçüm prensibi: yapışma veya aşınma nedeniyle arıza olmaz
- Doğrudan veya metal olmayan duvarların arkasından ölçüm
- Kolay kurulum ve bakım gerektirmeyen çalışma
- IT sistemine bağlantı ile uzaktan sensör parametre ayarı ve seviye izleme
- ifm Vision Assistant yazılımı ile ölçülen verilerin sezgisel kurulumu ve görselleştirilmesi
İlk kurulum için bir IO-Link-master ve bir parametre ayarlama yazılımı (örn. moneo veya LR DEVICE) gereklidir. yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir. FDA uyumluluğu için sadece hijyenik adaptörle birlikte kullanın
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |
---|---|---|
Ortam dielektrik kat sayısı | ≥ 2 | |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar | |
Proses sıcaklığı [°C] | -40...150; (açıklamalar bölümündeki nota ve grafiğe bakınız) | |
Sevive dolumunun maksimum hızı [mm/s] | 200 | |
Dayanma basıncı [bar] | 8 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 8 | |
Radyo onayı | EU/RED; Birleşik Krallık; Güney Kore; ABD; Kanada; Avusturalya; Yeni Zelanda; Viyetnam; Singapur | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 15 |
Ölçme ilkesi | FMCW (80 GHz teknoloji); frekans aralığı 77 - 81 Hz |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1; (2 parametrelenebilir) |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 10; (grafiğe bakınız:) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | > 3 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk |
|
|
---|---|---|
Çözünürlük [mm] | 1 | |
Sıfır sinyal (akım) [mA] | 3,8 | |
Tam sinyal (akım) [mA] | 20,5 | |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | ± 1 mm |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 330 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...90 | |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 330 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 723,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Malzeme (ıslak parçalar) | PTFE; EPDM; FVMQ Aseptoflex Vario adaptör olmadan kullanma durumunda |
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,76 |
Açıklamalar
Notlar | İlk kurulum için bir IO-Link-master ve bir parametre ayarlama yazılımı (örn. moneo veya LR DEVICE) gereklidir.; yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.; FDA uyumluluğu için sadece hijyenik adaptörle birlikte kullanın |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
ışıma açısı
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|