• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Seviye sensörleri
  4. Tüm seviye sensörleri
  5. LR7320

Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
  • Su ve su bazlı ortamlar için uygundur
  • Değerlendirme birimi ve probdan oluşan modüler sistem
  • Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
  • IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Prob uzunluğu L [mm] 100...2000
Proses bağlantısı dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar
Ortam dielektrik kat sayısı > 5
Tavsiye edilen akışkanlar Su; su bazlı ortamlar
Proses sıcaklığı [°C] -25...80; (90 < 1 h ; notlar bölümüne bakınız)
Dayanma basıncı [bar] 16
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 25
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 3
Ölçme ilkesi Mikrodalga radar
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] 100...2000
Aktif aralık A [mm] L-40
Pasif bölge I1 / I2 [mm] 30 / 10
Örnekleme frekansı [Hz] 4
Ayar aralığı
Anahtar açma noktası SP [mm] 15...L-30
Anahtar kapama noktası rP [mm] 10... L-35
Ayar adımları [mm] 5
Histerezis [mm] > 5
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [mm] 5
Ölçme hatası [mm] ± 7
Ofset hatası [mm] 5
Çözünürlük [mm] 1
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir ± 0,2 %
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
İşlem verileri analog 3
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Min. işlem döngü süresi [ms] 3,2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 979
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...60
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 68; IP 69K; (7 gün / 1 m su derinliğinde / 0,1 bar: IP 68)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : kapalı metal bir tankta
DIN EN 61000-6-4 : plastik veya açık metal tanklarda
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) 0,5 m referans çubuğu ile
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) 0,5 m referans çubuğu ile
MTTF [yıl] 286
UL onayı
UL onay numarası H010
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 441,7
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4305 / 303); sonda bağlantısı: paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Proses bağlantısı dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli
Açıklamalar
Notlar yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı
şemalar ve grafikler
Aktif çubuk aralığının sınırlarındaki ölçüm sapması (D)