• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Analitik sensörler
  4. Havadaki nemin ölçümü
  5. LDH292

hava nem sensörü

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

hava nem sensörü

LDH292

AIR HUMIDITY SENSOR IO-LINK

  • Elektriksel kurulumların, kontrol kabinlerinin ve üretim süreçlerinin korunması için sıcaklığın ve havanın neminin basitçe izlenmesi
  • Vida veya ray montaj ve M12 bağlantı sayesinde Tak-Çalıştır
  • IO-Link başına veri çıkışı
  • IO-Link mastera bağlandığında otomatik parametre ayarı sayesinde kolay sensör değişimi
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cruus
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] 13
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
Ölçme ilkesi kapasitif
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali IO-Link
Dijital çıktıların sayısı 1
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [% RH] 0...100
Sıcaklık ölçümü
Ölçme aralığı [°C] -40...80
Doğruluk / sapma
Doğruluk [% RH] 3; (% 20...80 RH aralıkta)
Çözünürlük [% RH] 0,1
Sıcaklık ölçümü
Doğruluk [K] ± 0,3
Çözünürlük [K] 0,1
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] < 30; (T90)
Sıcaklık ölçümü
Cevap verme zamanı [s] < 300; (T90)
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mod hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü A
Min. işlem döngü süresi [ms] 4,5
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
default 1337
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...80
Çalışma sıcaklığı hakkında
nem uygulaması: ≤ 90 % RH
yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı notu
depo nemi: ≤ 90 % RH
yoğuşmasız
Koruma IP 20; (sadece sensör: IP 57)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
MTTF [yıl] 195
UL onayı
Dosya numarası UL E224228
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 70
Montaj şekli 35 mm DIN rayı (TR 60715) için DIN ray klipsi; vidalı montaj; (M5)
Boyutlar [mm] 140 x 40 x 38
Malzemeler Plastik UL94 V-0; açık gri
Montaj yönü Dikey; konektör yüzü yukarı bakan
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı