• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Analitik sensörler
  4. Havadaki nemin ölçümü
  5. LDH290

hava nem sensörü

LDH290

AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG

hava nem sensörü

LDH290

AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG

  • Elektriksel kurulumların, kontrol kabinlerinin ve üretim süreçlerinin korunması için sıcaklığın ve havanın neminin basitçe izlenmesi
  • Vida veya ray montaj ve M12 bağlantı sayesinde Tak-Çalıştır
  • Analog sinyal başına veri çıkışı
  • ce
  • ukca
  • cruus
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 2
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 12...30 DC
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 1
Ölçme ilkesi kapasitif
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali analog sinyal
Analog çıkışların sayısı 2
Analog akım çıkışı [mA] 4...20
Maks. Yük [Ω] (Ub - 12 V) / 20 mA
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [% RH] 0...100
Sıcaklık ölçümü
Ölçme aralığı [°C] -40...60
Doğruluk / sapma
Doğruluk [% RH] 4; (% 20...80 RH aralıkta)
Çözünürlük [% RH] 0,1
Sıcaklık ölçümü
Doğruluk [K] ± 1
Çözünürlük [K] 0,1
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] < 30; (T90)
Sıcaklık ölçümü
Cevap verme zamanı [s] < 300; (T90)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...70
Çalışma sıcaklığı hakkında
nem uygulaması: ≤ 90 % RH
yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Depolama sıcaklığı notu
depo nemi: ≤ 90 % RH
yoğuşmasız
Koruma IP 20; (sadece sensör: IP 57)
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
MTTF [yıl] 178
UL onayı
Dosya numarası UL E224228
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 72,3
Montaj şekli 35 mm DIN rayı (TR 60715) için DIN ray klipsi; vidalı montaj; (M5)
Boyutlar [mm] 140 x 40 x 38
Malzemeler Plastik UL94 V-0; açık gri
Montaj yönü Dikey; konektör yüzü yukarı bakan
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı