• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. İndüktif sensörler
  4. Tüm indüktif sensörler
  5. IES230

İndüktif sensör

IES230

IEB3003BBPKG/V4A/US-104

İndüktif sensör

IES230

IEB3003BBPKG/V4A/US-104

  • Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Büyük çalışma ısısı aralığı sayesinde esnek kullanım
  • Geniş algı menzili ve düşük sensör toleransları nedeniyle güvenli algılama
  • Geniş uygulama yelpazesinden dolayı daha az depolama alanı
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Algılama mesafesi [mm] 3
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M8 x 1 / L = 50
Uygulama
Sistem Arttırılmış algılama mesafesi
Uygulama Endüstriyel, mobil, soğutma ve yağlama uygulamaları için uygundur; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC
Akım tüketimi [mA] < 10
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 100
Yük akımı (Anlık) [mA] 100
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 1500
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] 3
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] 3 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...2,43
Arttırılmış algılama mesafesi evet
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 1...20
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Koruma IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 55011 Sınıf B
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 dk; t2 = < 10 s; 50 döngü
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Kb şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
MTTF [yıl] 1396
Gömülü yazılım dahildir evet
UL onayı
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Güç kaynağı Limited Voltage/Current
UL onay numarası A028
Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 17,5
Gövde Diş yapısı
Montaj gömülebilir montaj
Boyutlar [mm] M8 x 1 / L = 50
Diş tasarımı M8 x 1
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: LCP beyaz; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sıkıştırma torku [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu 4 LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A
şemalar ve grafikler
Montaj