• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Y-ayırıcılar
  5. EVC843

Y-bağlantı kablosu

EVC843

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Y-bağlantı kablosu

EVC843

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
  • ce
  • ukca
Uygulama
Sistem Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Koruma sınıfı III
Maks. akım yükü toplamı [A] 3
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 183,1
Kalıp-gövde malzemesi TPU / TPU
Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi Viton
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Burulma zorlaması ± 180 °/m
Açıklamalar
Notlar Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş C
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektriksel bağlantı - fiş A
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!
Elektriksel bağlantı - Soket B
Soketli: M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Tırtırlı somun, Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: Viton; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm; Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!
şemalar ve grafikler
Gerilim oranı azalması Imaks * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Çalışma sıcaklığı [°C]
Y Akım [A]