IO-Link-master / dönüştürücü - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
IO-Link-master / dönüştürücü - 4...20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Herhangi bir parametre ayarı gerekmeyen kolay kurulum
- Hijyenik uygulamalarda yüksek koruma sınıflı ufak tasarım
- IO-Link üzerinden parametre ayarı
- Sadece ifm ürünleri ile kombinasyonda kullanılabilir
- Ölçülen IO-Link değerlerinin güvenilir şekilde iki analog sinyale dönüştürülmesi
Bu dönüştürücü sadece uygun şekilde tanımlanan ifm sensörleri ile birlikte çalışır (cihaz kataloğundaki "Karşıdan yüklemeler" bölümüne bakınız)
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Uygulama
Dizayn | bütünleştirilmiş IO-Link master |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,83 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 2 |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Hassas analog çıkış [%] | 0,25 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Port sayısı Sınıf A | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 91,45 |
---|---|
Malzemeler | PA; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | Bu dönüştürücü sadece uygun şekilde tanımlanan ifm sensörleri ile birlikte çalışır (cihaz kataloğundaki "Karşıdan yüklemeler" bölümüne bakınız) | |
Paket miktarı | 1 adet |