RFID etiket
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
RFID etiket
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
- Metal malzemeler üzerinde kullanıma uygun
Uygulama
Uygulama | metal tankların RFID kodlama |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 866...928 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 512 |
Hafıza tipi | EEPROM |
Çip tipi | Higgs 9 |
Tag identifier (TID) [Byte] | 64 |
Elektronik ürün kod (EPC) | 96 bit |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. okuma döngüsü | sınırsız |
Maks. yazma döngüsü | 100000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...250 |
Koruma | IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 144,5 |
---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı |
Boyutlar [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Malzemeler | Gövde: Naylon / PP |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|
Diğer veriler
okuma mesafesi (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |